Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
BETA schützen
Leitungs-
Schutzschalter
Fehlerstrom-
Schutz-
einrichtungen
Niederspannungs-
Sicherungs-
systeme
SITOR
Halbleiterschutz
Sammelschienen System SR 60
Überspannungs-
Schutzgeräte
BETA schalten
BETA messen
BETA überwachen
Lösungen
SITOR, Bauform NH Update
BETA schützen
Sicherungseinsätze der Bauform NH in vielen Bauvarianten für sehr viele Anwendungen von 500 V bis 1500 V
und 150 A bis 1250 A.
Sicherungen mit geschlitzen Messerkontakten, Anschraublaschen oder Innengewinde, Sonderbauformen.
SITOR, Bauform Zylindersicherungen Update
BETA schützen
Sicherungseinsätze, Sicherungshalter – als Sicherungs-Lasttrennschalter einsetzbar und Sicherungsunterteile bis AC 600/690 V und DC 400/700 V von 1 bis 100 A in den Baugrößen 10 x 38 mm, 14 x 51 mm und 22 x 58 mm.

SILIZED, Bauform NEOZED und DIAZED Update
BETA schützen
Sicherungseinsätze NEOZED für AC 400 V und DC 250 V und DIAZED für AC 500 V und DC 500 V.



Projektierung Update
BETA schützen
Hinweise zur Projektierung, Anwendungen und alle Kennlinien der SITOR Halbleiterschutzsicherungen.


Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Infobox
 
Update:
Neuer Stand im Vergleich zur Druckversion des Kataloges ETB1