Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
BETA schützen
Leitungs-
Schutzschalter
Fehlerstrom-
Schutz-
einrichtungen
Niederspannungs-
Sicherungs-
systeme
SITOR
Halbleiterschutz
Sammelschienen System SR 60
Überspannungs-
Schutzgeräte
BETA schalten
BETA messen
BETA überwachen
Lösungen
NEOZED Sicherungssystem Update
BETA schützen
Sicherungseinsätze, MINIZED-Lasttrennschalter, Sicherungstrennschalter, Sockel, Sicherungseinsätze von 2 bis 63 A der Betriebsklasse gG, und das Zubehör. Eben ein komplettes System.


DIAZED-Sicherungssystem
BETA schützen
Sicherungseinsätze von 2 bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. Ein weit verbreitetes Sicherungssystem.


Zylindersicherungssystem
BETA schützen
Leitungsschutz oder Schutz von Schaltgeräten.
Mit den berührungsgeschützten Sicherungshaltern ist ein spannungsfreier Wechsel der Sicherungseinsätze möglich.
Hilfsstromschalter sind anbaubar.

Class CC Sicherungssystem
BETA schützen
Nach amerikanischen Standard mit UL und CSA Zulassung für exportierende OEM-Kunden und Maschinenbauer.
Eine moderne Bauform mit Berührungsschutz nach BGV A3 zum Einsatz "Branch Circuit Protection".

Sammelschienen für Sicherungssysteme
BETA schützen
Sammelschienen für NEOZED-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungstrennschalter, MINIZED-Lasttrennschalter, DIAZED-Sicherungssystem und für das Zylindersicherungssystem.


NH-Sicherungseinsätze
BETA schützen
Sicherungseinsätze von 2 bis 1250 A für den selektiven Leitungsschutz und den Anlagenschutz im Zweckbau, in der Industrie und in Energieversorgungsunternehmen.


NH-Signalmelder Update
BETA schützen
Signalmelder für den Sicherungsfall für alle NH-Sicherungseinsätze mit Kombi- oder Stirnmeldern mit spannungsführenden Grifflaschen.
Und das umfangreiche Zubehör, das man für NH-Sicherungen braucht.


NH-Unterteile
BETA schützen
Unterteile für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene in 1-poliger Ausführung oder als 3-polige Ausführung.



NH-Sicherungs-Lasttrennschalter
BETA schützen
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für die Energieverteilung.
Ausführungen für Aufbau auf Montageplatten, Einbau in Fronten oder auf Sammelschienen.


Projektierung
BETA schützen
Hinweise zur Projektierung, Anwendungen und alle Kennlinien der Niederspannungs- Sicherungen.



Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen