|
|
| Blitzstromableiter Typ 1 |
Update |
|
|
Mit steckbaren Schutzbausteinen für TN-C-, TN-S- und TT-Netze. Bemessungsspannung AC 350 V für Blitzströme von 50 bis 100 kA. Alle Ausführungen mit Fernmeldekontakt. Zum Einbau in Hauptverteilern, vor oder nach dem Zähler.
|
|
|
| Ableiterkombinationen Typ 1 und Typ 2 |
Update |
|
|
Mit steckbaren Schutzbausteinen für TN-C-, TN-S- und TT-Netze. Bemessungsspannung AC 350 V für Blitzströme von 50 bis 100 kA. Alle Ausführungen mit Fernmeldekontakt. Zum Einbau in Hauptverteilern, vor oder nach dem Zähler.
|
|
|
| Überspannungsableiter Typ 2 |
Update |
|
|
Mit steckbaren Schutzbausteinen für TN-C-, TN-S- und TT-Netze. Bemessungsspannung AC 350 V, Nennableitstrom 20 kA und Ableitstoßstrom 40 kA. Zum Einbau in Unterverteiler.
|
|
|
| Überspannungsableiter Typ 3 |
Update |
|
|
Mit steckbaren Schutzbausteinen für einphasige Netze und Drehstromnetze. Bemessungsspannung einphasig AC/DC 24 V, 60 V, 120 V, 230 V und dreiphasig AC 230/400 V. Zum Einbau so nah wie möglich vor dem Endgerät.
|
|
|
| Zubehör für Überspannungsableiter |
Update |
|
|
Steckteile für Blitzstrom- und Überspannungsableiter und Durchgangsklemme für die Montage.
|
|
|
| Verbindungsschienen |
Update |
|
|
Verbindungsschienen stellen die
elektrische Verbindung von N-Leiter,
PE-Leiter oder PEN-Leiter von 1-poligen
Überspannungsableitern Typ 2 untereinander
her.
|
|
|
| Überspannungsschutzadapter |
Update |
|
|
Steckbar in Schuko-Steckdosen mit Betriebsanzeige und Überwachung der Schutzschaltung. Für Netzschutz, Telekommunikationsgeräte, ISDN/RDSI, TV/Radio und SAT-Anlagen.
|
|
|
|
|
|
Alles Wissenswerte über den Überspannungsschutz. Funktion, Aufbau und technische Zusammenhänge.
|
|
|
|
Infobox
| |
Update:
Neuer Stand im Vergleich zur Druckversion des Kataloges ETB1 |
|
|