|
|
| Differenzstrom-Überwachungsgeräte |
Update |
|
|
Differenzstromüberwachung in elektrischen Anlagen
Die Anlagen- und Betriebssicherheit gewinnt
neben dem Personenschutz zunehmend an
Bedeutung. Differenzstrom-Überwachungsgeräte, oder
auch Residual Current Monitor (RCM) genannt,
überwachen Differenzströme in elektrischen
Anlagen und melden, wenn diese einen festgelegten
Wert überschreiten.
|
|
|
|
|
|
Überwachung der Spannung von Notbeleuchtungen in öffentlichen Gebäuden, Kurzzeitausfälle von 20 ms, zur Sicherstellung betrieblicher Parameter für Geräte oder Anlagenteile oder Überwachung des Nullleiters auf Bruch.
|
|
|
|
Stromrelais
|
|
Überwachung von Not- und Signalbeleuchtungen und Motoren. Alle Stromrelais können überlastet und wahlweise direkt oder über Wandler angeschlossen werden.
|
|
|
|
Vorrangschalter
|
|
Zur Senkung der Anschlussgebühr nach der Bundes-Tarifordnung beim Einsatz in Anlagen mit Elektro-Speicherheizgeräten, in denen die Durchlauferhitzer vorrangig geschaltet werden.
|
|
|
|
Sicherungswächter
|
|
Überwachung von Niederspannungs-Sicherungen jeglicher Bauart. Einsetzbar in asymmetrischen, mit Oberwellen behafteten Netzen und bei rückspeisenden Motoren.
|
|
|
|
Phasen- und Drehrichtungswächter
|
|
Zur optischen Meldung von Phasenausfällen oder Meldung der Drehrichtung im 3-phasigen Netz. Die Phasenfolge kann beliebig sein. Das Gerät ist auch für 1-, 2- oder 3-Phasenbetrieb geeignet.
|
|
|
|
Isolationswächter für Industrie
|
|
Der Einsatz von Isolationswachtern empfiehlt sich in allen ungeerdeten Netzen. Einstellbarer Alarmwert 2 bis 100 kOhm und galvanische Trennung von Messkreis, Stromversorgung und Kontaktspannung.
|
|
|
| Isolationswächter für medizinische Räume |
Update |
|
|
Zur Isolationsüberwachung eines IT-Systems oder einer Laststromüberwachung eines IT-System-Transformators auf unzulässige Erwärmung. Der Ansprechwert beträgt 50 bis 500 kOhm und ist einstellbar.
|
|
|
|
|
|