Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produktneuheiten
Newsletter
BETA Leitungsschutzschalter nach UL 489 und IEC, 5SJ4 …-.HG
BETA
Die Lampeneinsätze mit farbigen LEDs sind für den Ersatzteilbedarf für Taster mit Lampen "5TE4 8" sowie für Leuchtmelder "5TE5 8" verfügbar.
BETA Leitungsschutzschalter nach UL 489 und IEC, 5SJ4 …-.HG
BETA
In Nordamerika, aber auch in einigen anderen Ländern, finden UL-Standards Verwendung. Das ist insbesondere für europäische Exporteure von elektrischen Schaltanlagen und Ausrüstungen für Maschinen vor allem in die USA wichtig, da nur bei Erfüllung der entsprechenden UL-Standards eine Abnahme und Auslieferung möglich ist.
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHU
BETA
Die optimale Lösung für den Zählerplatz. Selektive Hauptleitungsschutzschalter werden als Schutzschalter am Zählerplatz eingesetzt.
Differenzstrom-Überwachungsgeräte
BETA
Differenzstromüberwachung in elektrischen Anlagen

Die Anlagen- und Betriebssicherheit gewinnt neben dem Personenschutz zunehmend an Bedeutung. Betriebsunterbrechungen durch das unerwartete Ansprechen von Schutzeinrichtungen verursachen hohe Kosten. Differenzströme in der elektrischen Installation können jedoch schon vor Ansprechen der Schutzeinrichtung erkannt werden.
Digitale 1- und 3-Phasen Energiezähler für Wirk- und Blindenergie
BETA
Die E-Zähler (Stromzähler) werden zur Erfassung gelieferter oder bezogener elektrischer Energie verwendet. Die kompakten E-Zähler von Siemens sind als Reiheneinbaugeräte für Wechselstrom konzipiert und können auf Hutschienen montiert werden. Die Produkte entsprechen der Zählernorm EN 50470 (Teil 1 und 3) und sind mit einer LCD Anzeige ausgestattet.
PV-Zylindersicherungssystem 3NW6 0..-4 und 3NW7 0..-4
BETA
Trotz uneinheitlicher internationaler oder europäischer Standards, werden Zylindersicherungen für Photovoltaik-Anwendung in vielen Ländern Europas bereits verwendet.
DC Freischalter
BETA
Für Anlagen bis DC 1000 V, 63 A

Für den Einsatz in Photovoltaikanlagen werden nach DIN VDE 0100-712 spezielle Lasttrennschalter zum Freischalten der Solarmodule gefordert. Der Lasttrennschalter 5TE2 515-1 von Siemens wird diesen Anforderungen in hervorragender Weise gerecht, insbesondere durch die hohe Bemessungsspannung von DC 1000 V.
Fernschalter 5TT4 1 für eine energieeffiziente Steuerung
BETA
Fernschalter werden im Wohn- und Zweckbau, aber auch im Schaltanlagenbau eingesetzt. Sie schalten bei "Stromstößen", also Impulsen, und speichern dann elektromechanisch (ohne Zusatzenergie) die Schaltstellung, auch bei Stromausfall. Im Wohn- und Zweckbau vereinfachen sie in Verbindung mit Tastern die Installation, wenn, z.B. in Fluren, von mehreren Orten das Licht geschaltet werden soll. Da sie die Schaltstellung ohne Standby-Verluste speichern, werden sie zur Energieeffizienten Beleuchtungssteuerung eingesetzt.
Zeitschalter für Gebäude 7LF6, 5TT1 3 zur effizienten Beleuchtungssteuerung
BETA
Die Beleuchtungen von Fluren, in Treppenhäusern und Nebenräumen bieten in vielen Anlagen ein großes Energiesparpotenzial. Viele Anlagen sind stundenlang in Betrieb, ohne dass Personen anwesend sind. In Nebenräumen wird es oft tagelang nicht bemerkt, wenn die Beleuchtung unnötigerweise eingeschaltet ist.
SIQUENCE allstromsensitiver Typ B und Typ B+
BETA
Typ B+ für gehobenen vorbeugenden Brandschutz!

Geräte wie Frequenzumrichter, medizinische Geräte und USV-Anlagen werden in der Industrie vermehrt eingesetzt. Im Fehlerfall können glatte Gleichfehlerströme oder solche mit geringer Restwelligkeit auftreten.
 
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen