Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  e-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ALPHA SIMBOX Kleinverteiler
ALPHA Installationsverteiler
ALPHA 8HP Isolierstoffverteiler
ALPHA FIX Reihenklemmen
ALPHA SELECT
Lösungen

Mit ALPHA SELECT bieten wir Ihnen ein komplettes Software-Paket für die Realisierung von Verteilungen und Zählerschränken im Gebäude. Damit Sie mehr Zeit für andere Projekte haben. 

Diese Software erlaubt Ihnen schnell und einfach unsere ALPHA Installationsverteiler (bis 1250A) und Kleinverteiler zu dimensionieren und unsere ALPHA Zählerschränke gemäß Vorschriften der Verteilernetzbetreiber (VNB) auszuwählen. Nach der Schrankauswahl anhand der erforderlichen Eigenschaften (Schutzart, Schutzklasse, Maße), kann der ausgewählte Schrank mit Einbausätzen und Schnellmontagebausätzen bestückt werden.

 weitere Informationen zu ALPHA SELECT

Download und Bestellung von ALPHA SELECT

ALPHA SELECT
Titel
Typ
ALPHA SELECT
Version: 6.1
Update-Version (web-setup) *
Handbuch ALPHA SELECT
Grafikupdate für Altprojekte
Online Bestellung (CD-ROM Version)
Bestellung per Post oder FAX:
Bestellformular (CD-ROM Version)

 Hinweise zu Download und Installation

* Diese Version kann als Update auf eine vorhandene Installation ALPHA SELECT installiert werden. Dabei werden nur die Dateien aktualisiert, die nicht mehr dem neuesten Stand entsprechen, so dass Downloadvolumen und Installationszeit deutlich reduziert sind.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen