Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  e-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ALPHA SIMBOX Kleinverteiler
ALPHA Installationsverteiler
ALPHA 8HP Isolierstoffverteiler
ALPHA FIX Reihenklemmen
Schraubanschluss
klemmen
Federzugklemmen
Combi-Stecker
Klemmen
Steckklemmen
Schneidklemmen
ALPHA SELECT
Lösungen
ALPHA Fix Reihenklemmen: IDC Schneidklemmtechnik 8WH3

Besonders dort, wo in Serie oder eine größere Anzahl standardisierter Produkte gefertigt wird , kommt vorzugsweise unsere neue Schneidklemme 8WH3 mit IDC-Technik zum Einsatz. IDC ist die Abkürzung für Insulation Displacement Connection. Das bedeutet: die Isolation des Leiters wird durch die Schneideeinheit beidseitig eingeschnitten . Es ist kein Abisolieren des Leiters notwendig. Somit wird ein sicherer Kontakt zwischen Leiter und dem Verbindungsleiter der Klemme hergestellt: einfach die Leitung ablängen, einstecken und Klemme schließen . Ein Dreh mit dem Schraubendreher genügt dazu . In Zahlen ausgedrückt, heißt das: Sie sparen bis zu 60% an Verdrahtungszeit durchgängig vom Sensor bis zur Steuerung.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen