Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  e-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produktneuheiten
Newsletter
ALPHA Schnellmontagebausätze für den ALPHA 400 Wandverteiler
ALPHA Produkte
Um den Aufbau von ALPHA Installationsverteilern noch schneller und kostengünstiger zu realisieren wurden weitere Schnellmontagebausätze (SMB) in das Lieferprogramm aufgenommen. Bei diesen Schnellmontagebausätzen sind die oberen Reihen für den gestuften Aufbau von Reihenklemmen vorgesehen.

ALPHA FIX 8WH6 (iPo) - Klemme
ALPHA Produkte
Die ALPHA FIX In-Push-Out (iPo)-Klemme 8WH6 lässt sich mit geringer Steckkraft schnell montieren und kann mit weiteren Klemmen der 8WH Reihe kombiniert werden.

ALPHA AS Anreihschränke
ALPHA Produkte
Modularer Installationsverteiler bis 1250 A, mit TSK-Prüfung
Das neue TSK geprüfte Installationsverteilersystem ist modular aufgebaut. Quertraversen und offene Seitenwände erhöhen die Flexibilität des Systems. An der Rückwand kann oben, mittig oder unten ein Hauptsammelschienensystem durch angereihte Schränke geführt werden. Dabei kann das Hauptsammelschienensystem auch bei der Maximalschutzart IP55 mit 1250 A Sammelschienenstrom belastet werden.

ALPHA Leitungshalter – Geordnete Leitungsführung
ALPHA Produkte
Durch die neuen Leitungshalter wird die Verdrahtung in ALPHA Installationsverteilern noch einfacher.

N- und PE-Klemmen, 16-polig, zur Montage auf Hutschiene oder Montageplatte
ALPHA Produkte
Mit den neuen Klemmen 8GS4 lassen sich schnell und platzsparend zusätzliche Klemmstellen für Null- und Erdungsleiter schaffen.

ALPHA SIMBOX 63 – Jetzt mit Zwischenrahmen für >N< Verteiler
ALPHA Produkte
Kleinverteiler sind für alle Anwendungsfälle als Unterverteiler oder Stockwerkverteiler in der elektrischen Gebäudeinstallation geeignet. Durch die geringe Einbautiefe der Unterputzversionen sind sie sowohl in Wohn- und Zweckbauten als auch in Schulen, Gewerbebetrieben und Geschäften in der Nähe der jeweiligen Lastschwerpunkte einsetzbar.

ALPHA FIX Schraubanschlussklemmen 8WH1
ALPHA Produkte
Die ALPHA Schraubanschlussklemmen 8WH1 überzeugen durch ihre kompakte Bauform und ein optimales Handling. Erhältlich sind sie in den Leiterquerschnittsbereichen von 2,5 mm² bis 35 mm².

ALPHA 8HP Isolierstoff-Verteiler
ALPHA Produkte
Das System für spezielle Anwendungen
Das ALPHA 8HP Isolierstoff-Verteilersystem ist ein Aufbausystem für Niederspannungs-Kleinverteiler, -Steuerungsverteiler und -Energieverteiler.

ALPHA 400-ZS Zählerschränke
ALPHA Produkte
Nachrüsten einer zusätzlichen N/PE-Schiene
Die Verteilerfelder der ALPHA 400 Zählerschränke bieten im Lieferzustand – je nach Ausführung – ausreichend Klemmstellen für den Aufbau von bis zu zwei mit Fehlerstrom-Schutzschaltern ausgestatteten Stromkreisen. Bei einem darüber hinausgehenden Bedarf an Fehlerstrom- Schutzeinrichtungen empfiehlt sich die Nachrüstung zusätzlicher N/PE-Schienen.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen