Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  e-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
ALPHA SIMBOX Kleinverteiler
ALPHA Installationsverteiler
ALPHA 400-ZS Zählerschränke
ALPHA 8HP Isolierstoffverteiler
ALPHA FIX Reihenklemmen
ALPHA SELECT
Lösungen
ALPHA 160 - DIN Wandverteiler
ALPHA Produkte
Überall dort, wo ein Kleinverteiler nicht mehr ausreichend Bestückungs- und Verdrahtungsraum bietet, kommt der ALPHA 160-DIN Wandverteiler zum Einsatz. Als besonders flach ausgeführte Bauform ergänzt er mit einer Tiefe von 140 mm unser Installationsverteilerprogramm. Großer Vorteil dabei: Es ergeben sich mit wenigen Standardbauteilen vielfältigste und projektbezogene Einbau- und Bestückungsmöglichkeiten – einfach zu planen, zu projektieren, zu kalkulieren, zu bestellen und zu montieren.

ALPHA 400 - DIN Wandverteiler
ALPHA Lösungen
Der ALPHA 400 - DIN Wandverteiler findet im in Wohn-, Zweck- und Industriebauten überall dort seine Anwendung, wo ein ALPHA 160 - DIN Wandverteiler nicht mehr ausreichenden Bestückungs- und Verdrahtungsraum bietet.
Mit wenigen Standard-Bauteilen ergeben sich vielfältigste und projektbezogene Einbau- und Bestückungsmöglichkeiten.


ALPHA 630 - DIN Standverteiler
ALPHA Produkte
Er steht überall seinen Mann: der ALPHA 630-DIN Standverteiler. Nämlich überall dort, wo ein Wandverteiler nicht mehr ausreichend Platz bietet - im Zweckbau genauso wie im Industriebau. Dabei steht er im Aufbau in nichts nach: Verteiler und Komponenten sind mit komplettem Gehäuse, in Kit-Bauform oder im Baukastensystem, auch als Flat Pack, lieferbar. Das heißt: Mit wenigen Standard-Bauteilen ergeben sich vielfältigste und projektbezogene Einbau- und Bestückungsmöglichkeiten. Die Konstruktion entspricht den internationalen Bestimmungen sowie den bevorzugten Installationsgewohnheiten.
ALPHA AS Anreihschränke
ALPHA Produkte
Der ALPHA AS Anreihschrank findet überall dort seine Anwendung wo Sammelschienenzüge durch mehrere aneinandergereihte Standschränke geführt werden sollen bzw. bei Standschränken eine größere Gehäusetiefe erforderlich ist (z. B. in Verwaltungs-, Zweck- und Industriebauten). Er ergänzt das Siemens Standverteilerprogramm um die Bautiefe 400 mm. Verteiler und Komponenten sind im Baukastensystem aufgebaut.
ALPHA BOX
ALPHA Lösungen
Diese mechanisch stabilen Verteiler sind mit einer korrosionsbeständigen Oberfläche für vielfältige Einsatzzwecke im Wohn- und Zweckbau und auch zum Einsatz in aggressiver Atmosphäre geeignet.
ALPHA 400-ZS Zählerschränke
ALPHA Produkte
Kurze Montagezeiten und hohe Modularität – das sind die beiden herausragenden Vorzüge des ALPHA 400-ZS mit Schnellmontagebausätzen (SMB). Das System bietet eine breite Palette an Schrankvarianten: 20 verschiedene Größen stehen in je drei Ausführungen (IP31, IP43 und IP55) zur Verfügung. Durch die Bestückung mit Verteilerfeldern und Schnellmontagebausätzen in der Plattformstruktur der ALPHA Installationsverteiler lassen sich alle Anforderungen abdecken – im Wohnbau genauso wie im Zweckbau und in der Industrie.
ALPHA 125 Universal NF-Technik
ALPHA Produkte
Mit den ALPHA Installations-verteilern in NF Technik bieten wir ein vollständiges Verteiler-programm als Wand- und Standverteiler für Wohn-, Zweckbau und in der Industrie.





mehr auf Anfrage
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen