Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  e-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Planungssupport
Infomaterial
Tools & Downloads
ALPHA SELECT
Beschriftungstool
ALPHA FIX PRINT
Animationen der ALPHA FIX Reihenklemmen
Maßzeichnungen
Service

Der Drucker APLHA FIX PRINT bedruckt Beschriftungsschilder, die für alle 8WA- und 8WH-Reihenklemmen einsetzbar sind. Bedruckte Beschriftungsschilder sind sofort einsetzbar: Die verwendete UV-Technologie des Druckers bewirkt, dass der Aufdruck sofort und dauerhaft wischfest ist. Die benutzerfreundliche Oberfläche der ALPHA FIX PRINT Software erleichtert die Gestaltung der Beschriftung. Der Drucker ALPHA FIX PRINT ist durch seine Technik der Schnellste und auch der Kompakteste am Markt: Bei einer Klemmenbreite von 4,2 mm können bis zu 10.000 Schilder pro Stunde bedruckt werden. Dies entspricht ca. 80 Matten. Das geschlossene Drucksystem des Druckers sorgt für eine gleichbleibende Qualität des Drucks. Äußerliche Umwelteinflüsse bleiben so ohne Wirkung.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen