Calidad del producto es el resultado lógico de calidad de proceso.
Con lo cual las exigencias centrales están a la vista:
Capacidad de seguimiento en cualquier momento por todo el proceso de producción –
rápida elaboración de la leche cruda, para entregar al mercado productos de alta calidad,
pero también tiempos más cortos para llevar al mercado productos innovados.
Nuestras respuestas a estas exigencias? Desarrollo y optimización del proceso con soluciones de primera línea.
Por ejemplo con SIMATIC
IT para la “lechería de vidrio” en el nivel MES. En el sistema de mando del proceso encuentra con SIMATIC
PCS 7 inclusive con componentes SIMATIC S7 un estándar mundial abierto al futuro. Y con SIMOTION
recorre caminos innovados en el mando del movimiento. Como se dijo, esto son solo ejemplos – más información encuentra bajo Productos & Soluciones.
La unión de estándares acreditados de la industria con componentes innovativos le asegura por un lado una alta disponibilidad de la planta, seguridad de proceso y de futuro como base de la competitividad – al mismo tiempo también el extra determinante en velocidad y eficiencia de costos por todos los procesos parciales.
|