|
Sitrans F C MC2 und Siflow FC070Mehr HygieneSiemens hat vor kurzem eine neue Linie von Coriolis-Durchflussmessern für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie auf den Markt gebracht, die nach den Richtlinien der European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) zertifiziert ist.
Der Sitrans F C MC2 Hygienesensor aus hochwertigem Edelstahl erträgt selbst die rauen Bedingungen in CIP- und SIP-Prozessen problemlos. Beim Design der Coriolis-Messrohrs wurden Totraumzonen und Drosselstellen eliminiert. Dadurch lässt sich das Gerät gut reinigen. Zudem ist dadurch eine maximale Lebensmittelsicherheit während der Verarbeitung sicher gestellt. Außerdem hat so die Messung keinen Einfluss auf die Homogenität und Struktur der Milch. Der Sensor besitzt die Sitrans F C MC2 EHEDG-Hygienezulassung. Der Sitrans F C MC2 arbeitet ideal mit dem Messumformer Siflow FC070 zusammen. Siflow FC070 ist der erste Durchfluss-Messumformer, der für eine direkte Integration in Simatic-Automatisierungssysteme konzipiert ist. Dank einer Baubreite von nur 40 Millimetern kann die Baugruppe praktisch überall installiert werden. Dadurch ist auch eine Fernsteuerung der Prozesse möglich, was mögliche Kontaminationen eliminiert und die Hygiene weiter verbessert. www.siemens.de/durchfluss
22.04.2009
|
||||||||||||||||||