| Aufgrund strenger staatlicher Richtlinien
haben empfindliche Lebensmittel vor der Auslieferung gründliche
Tests zu bestehen: Entspricht das Produkt genau der Spezifikation?
Oder sind weitere Prüfungen bzw. eine Nachbehandlung
notwendig? Hier fällt die Entscheidung.
Das Labormanagement-System SIMATIC
IT Unilab liefert die notwendigen Informationen
dazu. Es deckt den gesamten Workflow im Labor ab und
lässt sich nahtlos in den Prozess des Qualitätsmanagements
integrieren. Prüfpläne werden einfach und
bequem automatisch generiert. Und Schnittstellen zum
ERP-System sorgen dafür, dass Sie die aktuellen
Produktionszahlen immer im Blick haben.
Das garantiert nicht nur eine zuverlässige Produktqualität,
die allen Anforderungen gerecht wird, sondern auch noch
eine Qualitätssicherung mit maximaler Kosteneffizienz.
Test bestanden!
|