English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Prozesse  |  Produkte & Lösungen  |  Services  |  Referenzen  |  Presse
[Erweitert]

Nürnberg, 15.02.2006

Ultraschall-Näherungsschalter für den Ex-Bereich

Eine neue Baureihe von Ultraschall-Näherungsschaltern für den Ex-Bereich hat Siemens Automation and Drives (A&D) entwickelt. Die berührungslos arbeitenden Sensoren Simatic PXS810 gibt es in kompakter Bauform M18 und in M30 K3 mit festem Sensorkopf.
Die M18-Typen sind für die Erfassungsbereiche 5 bis 30 und 15 bis 100 Zentimeter ausgelegt, M30 K3 für 6 bis 30 und maximal 60 bis 600 Zentimeter. Die Sensoren lassen sich jeweils als Reflexionstaster, Reflexionsschranke und Einwegschranke betreiben und eignen sich zum Beispiel für Lackierereien, die Holzbearbeitung und Lebensmittelverarbeitung.

Speziell für die Lebensmittelverarbeitung werden die Näherungsschalter Simatic PXS810 zusätzlich mit Edelstahlhülse und Teflonfolie ausgestattet. Edelstahl und Teflon schützen den Sensor vor aggressiven Reinigungsmitteln und gewährleisten so einen reibungslosen Produktionsablauf. Die neuen Sensoren erfüllen die Atex-Sicherheitsanforderungen gemäß RL94/9/EG für Zone 2 (Gas) und Zone 22 (Staub).

Weitere Informationen im Internet unter:

www.siemens.de/simatic-sensors/px

Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
deutsch englisch spanisch

Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
deutsch englisch spanisch



Leseranfragen bitte unter Stichwort "AD 1014" an:
Siemens Automation and Drives, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth.
Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen