|
Nürnberg, 07.04.2003
Laboratory Information Management System mit einer Fülle neuer und erweiterter FunktionenDie neue Version 5.0 seiner LIMS-(Laboratory Information Management System)-Software Simatic IT Unilab präsentiert Siemens Automation and Drives (A&D) zur Anuga FoodTec sowie Achema. Die mit einer Fülle neuer und erweiterter Funktionen ausgestattete neue Software ist sowohl als eigenständiges LIMS-Produkt einsetzbar wie auch als integrierte Komponente der Siemens MES-(Manufacturing Execution Systems)-Software Simatic IT. Problemlos lässt sich Unilab an die spezifischen Anforderungen jedes Labors anpassen - für Qualitätslenkung, zentrale Dienste und für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben. Simatic IT Unilab 5.0 wurde in der Leistung verbessert, in der Web-Funktionalität weiterentwickelt und erfüllt die FDA-Vorschriften 21 CFR Teil 11 für elektronische Aufzeichnungen und Signaturen sowie Industriestandards wie ISO/IEC 17025. Die neue Version bietet darüber hinaus mehr Möglichkeiten für den Anschluss von Messeinrichtungen und Handheld-Geräten wie Pocket PC oder Tablet PC. Neu sind auch die Kostenkalkulation für die Erstellung von Rechnungen und Angeboten sowie das Stability-Modul, mit dem die Stabilität von Substanzen unter Umgebungseinflüssen überprüft wird.Mit der nativen Web-Bedienoberfläche erstellt der LIMS-Benutzer per Web-Browser Anforderungen für Probenanalysen, stellt Analysenanforderungen dar, gibt Analyseergebnisse ein und fragt die Ergebnisse ab. Über das Web stehen Qualitäts- und Probeninformationen zur Verfügung - in der Produktionsumgebung, innerhalb des Werkes ebenso wie im gesamten Unternehmen oder in der gesamten Supply Chain. Für unabhängige Labors verbessert dies deutlich die Kundenbetreuung, da dem Kunden Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Die Version 5.0 erfüllt auch die FDA-Vorschriften 21 CFR Teil 11 für elektronische Aufzeichnungen und Signaturen. Gemäß diesen Vorschriften und entsprechend den Anforderungen des Kunden werden zum Beispiel der Zugang zum LIMS kontrolliert sowie elektronische Signaturen, Änderungen von Spezifikationen und Prüfprotokollen oder auch Korrekturen an Eingangsdaten überprüft. Ebenfalls neu ist die mobile Erfassung von Daten per Tablet oder Pocket PC in Außenstellen. "Im Feld", in sterilen Umgebungen oder an der Produktionslinie erfasste Daten werden automatisch zum LIMS übermittelt. Dies spart Zeit und vermeidet Fehler. Bisher wurden die Rohdaten von Hand erfasst und in einem zweiten Arbeitsschritt in das LIMS eingegeben. An das Uniconnect-Modul sind jetzt mehr Messeinrichtungen anschließbar als bisher - um zum Beispiel die Daten von Waagen, Gaschromatographen oder Hochdruck-Flüssigkeitschromatographen automatisch zum LIMS zu übertragen. Das neue Stability-Modul ist besonders interessant für die pharmazeutische Industrie. Mit Stabilitätstests wird nachgewiesen, wie sich die Qualität einer Substanz - etwa von Arznei- oder Lebensmitteln - unter dem Einfluss von Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Lichteinwirkung verändert. Stabilitätstests werden bei der Einführung neuer Substanzen, Anwendungsarten und Dosierungsformen durchgeführt. Speziell für unabhängige Labors - zum Beispiel Umwelt-, Veterinär- oder Service-Labors für Produktionsumgebungen - bietet Simatic IT Unilab 5.0 ein neues Kostenkalkulationsmodul, um automatisch Rechnungen zu erstellen. Anhand von Preiskatalogen werden zum Beispiel Kosten für Analysenanfragen kalkuliert und Details zur Fakturierung an die Abrechnungsstellen übermittelt. Weitere Informationen im Internet unter: www.simatic-it.de Download dieser Pressemitteilung im rtf-Format (100 KB): deutsch englisch spanisch Diese Presse-Information wird ohne Bild versandt. Leseranfragen bitte unter Stichwort "AD 430" an: Siemens Business Services, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth. Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com
|
||||||||||||||||||