English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Prozesse  |  Produkte & Lösungen  |  Services  |  Referenzen  |  Presse
[Erweitert]

Nürnberg, 10.02.2006

Frequenzumrichter für den Nassbereich in der Lebensmittelindustrie

Seine Gerätelinie "Siplus extreme" mit hohem Schutz gegen äußere Einflüsse erweitert Siemens Automation and Drives (A&D) um einen Konverter für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Der Siplus Converter F&B (Food & Beverage) in Schutzart IP65 ist speziell für den Einsatz im Nassbereich der Lebensmittelindustrie konzipiert und unterstützt Drehstrom-Motorleistungen von 0,25 bis 1,5 Kilowatt.
Der neue Konverter in reinigungs- und lösemittelbeständigem Edelstahlgehäuse lässt sich direkt am Förderband verbauen, etwa in der Abfüllung, womit zusätzliche Leitungen entfallen. Die Konvektionskühlung ohne Lüfter ermöglicht zum einen den wartungsfreien Betrieb, zum anderen die Integration der Standard-Frequenzumrichter von Siemens, zum Beispiel des Micromasters MM420 oder MM440. Den Konverter gibt es in Ausführungen mit Filtern der Klasse A oder B und ohne integrierten Filter.

Das glatte Edelstahlgehäuse des Siplus Converter F&B verhindert die Bildung von Schmutznestern. Sonderbefestigungen und -halterungen vereinfachen die Inbetriebnahme. Das Innenchassis lässt sich binnen fünf Minuten auswechseln, ohne den Betrieb der restlichen Anlage zu stören. Das Steckerkonzept vereinfacht den Ersatzteiltausch. Das Gerät ist mit umfangreichen Anzeigen zur Statusabfrage ausgestattet sowie mit einer Profibus-DP-Kommunikationsschnittstelle und einer nach außen geführten Serviceschnittstelle. Der abschließbare Hauptschalter am Gehäuse schaltet nur das einzelne Gerät ab, nicht den kompletten Strang. Die Geräteanschlüsse befinden sich an der Gehäuseunterseite, um zum einen die Gerätetiefe zu minimieren. Zum anderen vermeidet dies das Abscheren der Zu- und Ableitungen durch vorbeifahrende Transportfahrzeuge.

Weitere Informationen im Internet unter:
www.siemens.de/siplus

Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
deutsch englisch spanisch

Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
deutsch englisch spanisch


Leseranfragen bitte unter Stichwort "AD 1012" an:
Siemens Automation and Drives, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth.
Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen