|
Nürnberg, 23.02.2006
Kompakter optischer Näherungsschalter zur FarberkennungDer optische Näherungsschalter Simatic PXO560 zur Farberkennung ist ausgestattet mit der neuen Weißlicht-LED-Technologie. Diese ermöglicht den Bau sehr kleiner und langlebiger Sensoren mit konstantem Schaltverhalten. Bei einer Baugröße von nur 50 x 50 x 17 Millimetern in Breite, Höhe und Tiefe eignet sich der neue Sensor von Siemens Automation and Drives (A&D) besonders für Anwendungen in Verpackungsmaschinen sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Der neue Näherungsschalter Simatic PXO560 erkennt Objekte unterschiedlicher Farbe. Er ist damit auch dort einsetzbar, wo einfache Farbsensoren nicht mehr ausreichen, etwa bei unterschiedlich bedruckten Verpackungen. Drei Referenzfarben aus dem gesamten Farbspektrum lassen sich vorher per Teach-in einlernen und drei Schaltausgängen zuordnen. Für jede der Referenzfarben gibt es fünf Toleranzstufen, um auch bei unterschiedlichen Einsatzbedingungen korrekte Schaltvorgänge auszulösen. Eine Besonderheit ist die erstmalig implementierte Funktion "Farbscan", die Farbverläufe erkennt, etwa bei Verpackungen mit unregelmäßigen Farbgebungen. Als zusätzliche Funktionen sind ein Triggereingang und eine Impulsverlängerung im Schalter integriert,Die Weißlicht-LED-Technologie ermöglicht die Objektzuführung aus allen Richtungen. Dabei erkennt das leistungsstarke Optiksystem die Objekte über den großen Arbeitsbereich von 12 bis 32 Millimetern. Dieser große Arbeitsbereich und der gut sichtbare weiße Lichtfleck gestatten eine einfache Montage und Ausrichtung. Der neue Näherungsschalter ist auch besonders störungsunempfindlich gegenüber Fremdlicht und anderen Einflüssen: Zum Beispiel werden durch die große Tiefenschärfe von +/- 6 Millimetern auch stark vibrierende Objekte sicher erkannt. Weitere Informationen im Internet unter: www.siemens.de/simatic-sensors/px Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format: deutsch englisch spanisch Download dieser Pressemitteilung im doc-Format: deutsch englisch spanisch Leseranfragen bitte unter Stichwort "AD 1020" an: Siemens Automation and Drives, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth. Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com
|
||||||||||||||||||