Deutsch | English | Español | Português
Site Map | Contact Us
Home  |  主页  |  产品、解决方案和服务  |  新闻  |  新闻信息  |  参考资料
[Advanced]
Kompakter Durchflussmesser eröffnet neue Automatisierungsmöglichkeiten
Für Multiparametermessungen bei Gasen und Flüssigkeiten hat Siemens Automation and Drives (A&D) das neue Coriolis-Durchflussmessgerät Siflow FC070 zur direkten Integration in Simatic-Systeme entwickelt.

Durch die nahtlose Integration in Simatic ist das Gerät einfach zu konfigurieren und dies reduziert auch die Komplexität in einer Anlage. Siflow FC070 diagnostiziert den Anlagenzustand und verfügt über standardisierte Schnittstellen zum Simatic Manager, PCS 7 sowie Simatic PDM. Alternativ dazu ist das Gerät auch als unabhängige Einheit für den Datenaustausch über Profibus oder Modbus zu Drittanbietern geeignet. Die Diagnostik- und Messaging-Funktionen sind auch als Einzelsysteme verfügbar. Das Gerät überwacht gleichzeitig den Durchfluss, die Messstofftemperatur, die Dichte, den Volumenstrom sowie das Mischungsverhältnis mit einer Genauigkeit von mindestens 0,1 Prozent. Versehen mit ATEX- und cUL-Zertifikaten deckt Siflow FC070 ein weites Spektrum an Durchflussanwendungen für die meisten Gase und Flüssigkeiten ab - von der einfachen Fabrikation bis zu komplexen Anforderungen in der chemischen Industrie. Das kompakte 40-Millimeter-Gehäuse sowie die 80-Millimeter-Ex-Version lassen sich leicht in jede Installation einbauen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:www.siemens.com/flow

Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
deutsch englisch spanisch

Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
deutsch englisch spanisch

Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter:www.siemens.com/ad-bild/1330

Leseranfragen bitte unter Stichwort "AD1330" an:
Siemens Automation and Drives, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth.
Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com

Informationsnummer: A&D SC 200704.1330d
打印
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use