中文 | Deutsch | English | Español
Site Map | Contact Us
Home  |  Processos  |  Produtos, Soluções & Serviços  |  Notícias  |  Imprensa  |  Referências
[Advanced]
Petroquímica
Química de base
Agroquímica
Biocombustíveis
Química fina
Química especial
Fibras & películas
Detergentes e produtos de higiene corporal
Energia
Gases industriais
Água
Resíduos
Logística
Laboratório
Processos comerciais

Processos na indústria química



























Para mais informações



Brochura Química Especial
  Desenvolvimento de processo


Totally Integrated Automation


Instrumentação
  Sistema de controlo do processo


Sistema microprocesso
  SIMATIC Batch


Advanced Process Control


SIMATIC IT MES


PROFIBUS
  Route Control
  PCS 7 Add ons


Processos perfeitos – produtos perfeitos

Na química especial trata-se de características de produtos concebidas à medida, segurança contínua da instalação e protecção consequente contra explosão. Nas capacidades de produção de até 75.000 toneladas por ano, os custos, o rendimento do processo e a qualidade do produto desempenham papéis primordiais para a sua produtividade.

Independentemente do tipo de operação que a sua empresa inclui - individual, linhas múltiplas, contínuo ou batch: Graças à nossa gama de produtos e à nossa competência de processo cobrimos todo o espectro de requisitos da química especial: Desde os primeiros ensaios de laboratório e de técnica, do desenvolvimento de processos, planeamento de produção e operação, até a uma futura modernização e ampliação. Se necessário, também elaboramos peritagens de segurança detalhadas ou análises de processos. Na fase de operação aumentamos a eficácia dos seus processos através de Advanced Process Control e a integração contínua da técnica de medição, sensores de monitorização, análise de oxigénio, bem como dos sistemas de pesagem no sistema de controlo do processo. O importante: Todos os componentes encontram-se protegidos contra explosão e, se necessário, encontram-se integrados de forma redundante através de interfaces de comunicação estandardizadas como PROFIBUS. Além disso, toda a produção pode ser incluída continuamente nas soluções MES, com base na SIMATIC IT. Para a Totally Integrated Automation em toda a sua instalação.

Isto permite-lhe usufruir de uma qualidade estável do produto, transparência máxima, segurança e produtividade, bem como de mais protecção para os investimentos e flexibilidade ao longo de todo o processo e ciclo de vida.







Print
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use
Productos & soluciones
Corporate Approach
Sistema de controlo de processos
Manufacturing Execution System
Analítica de processos
Instrumentação de processos
Técnica de pesagem
Sistemas de accionamento
Soluções de fornecimento de energia
Serviços