|

|

|
Cuanto más precisa y potente es la analítica de procesos, mayor es la productividad de la instalación. Y es que, al fin y al cabo, la calidad del producto, la seguridad de la instalación y la eficiencia de los recursos dependen directamente de la disponibilidad de datos de proceso fiables.
Para esta tarea ofrecemos soluciones que se basan en dos principios: personalización e integración. A través de PROFIBUS o HART nuestros aparatos de campo a medida entregan datos muy precisos en segundos o minutos al sistema de control de procesos. Para ello, la gama de métodos de medición utilizados abarca desde analizadores de gas infrarrojos hasta métodos de medición espectrométricos (NIR), pasando por analizadores para la medición de oxígeno paramagnético; para unos resultados de medición óptimos en cada entorno: tanto bajo condiciones de servicio agresivas en zona clasificada o bajo condiciones de vacío de hasta 10 mbar, como en laboratorios o en centros diseñados completamente para el análisis. Así, dispone en todo momento de información precisa sobre la composición material, la concentración o pureza de una o varias corrientes de producto. Se pueden evitar de forma selectiva efectos secundarios no deseados y mantener las sustancias nocivas lejos de aguas residuales o de la salida de aire de la instalación.
Usted se beneficia de la máxima comodidad de manejo y de intervalos de mantenimiento óptimos. Y la conexión al sistema de control de procesos no incrementa sólo la disponibilidad de los datos relevantes: se documentan todos los sucesos de servicio de forma fiable, y si es necesario están también disponibles para las autoridades competentes.
|  |