Siemens Automation and Drives (A&D) führt mit Sitrans FUS060 einen neuen, leistungsstarken Durchflussmesser für Industrieanlagen ein.
Das Gerät ist ausgelegt für Anwendungen mit robusten Anforderungen, die auf fehlerresistente Messtechnik angewiesen sind, z.B. in der ölverarbeitenden Industrie, Petrochemie, Kraftwerkstechnik oder Abwasseranlagen. Sitrans FUS060 ist ATEX-zertifiziert und verfügt über eine Hart- Schnittstelle. Das Ultraschall-Gerät kann sowohl zwei- als auch vierstrahlig betrieben werden. Im vierstrahligen Betrieb verbessert sich die Genauigkeit des Geräts. Es erweitert die auf diesem Gebiet bereits erhältliche Siemens-Technologie, indem es ein Turndown-Verhalten von 10:1 ermöglicht, während es gleichzeitig die Bedürfnisse der Industrie nach Exaktheit und Wiederholbarkeit erfüllt. Darüber hinaus entspricht Sitrans FUS060 die OIML R117 Standards und ist für alle Anwendungen mit eichpflichtigen Messungen geeignet.
Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format: deutsch englisch spanisch Download dieser Pressemitteilung im doc-Format: deutsch englisch spanisch Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/1323
Leseranfragen bitte unter Stichwort "AD 1323" an: Siemens Automation and Drives, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth. Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com
Referenznummer: A&D SC 200702.1323 d |