中文 | Deutsch | English | Português
Site Map | Contact Us
Home  |  Procesos  |  Productos, soluciones y servicios  |  News  |  Prensa  |  Referencias
Login | Registro
[Advanced]
Differentialdosier- und Kontrollwaagen in die Automatisierung integrieren
Wägeaufgaben mit Differentialdosier- und Kontrollwaagen lassen sich jetzt einfach automatisieren. Dazu verbindet Siemens Automation and Drives (A&D) beide Waagentypen mit seiner Wägeelektronik Siwarex und integriert die Kombination aus Waage und Wägeelektronik in den Simatic-Automatisierungsverbund. Vorteile der automatisierten Differentialdosierwaagen sind die genaue Gewichtserfassung und Durchflussmessung in den Hauptanwendungsbereichen Chemie, Pharma sowie Nahrung und Genuss. Die automatisierten Kontrollwaagen eignen sich besonders zur schnellen Gewichtserfassung selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

Differentialdosierwaagen integriert Siemens über die Wägeelektronik Siwarex FTC (Flexible Technology Continuous Weighing) in die Automatisierung. Die Waagen dieses Typs eignen sich vor allem für das kontinuierliche Dosieren bei gleich bleibend hoher Genauigkeit und verfügen über eine große Langzeitstabilität und geringen Wartungsaufwand .Besonders vorteilhaft sind automatisierte Differentialdosierwaagen bei Mehrkomponentendosierungen. Hierbei ist das Zusammenspiel von Automatisierungs¬system und Waagen besonders effizient.

Für Kontrollwaagen wird die Wägeelektronik Siwarex FTA (Flexible Technology Automatic Scale) eingesetzt. Hierbei arbeitet Siemens mit der Wipotec Wiege- und Positioniersysteme GmbH (www.wipotec.de) zusammen, einem Systemlieferant ultraschneller Präzisionswägezellen und Wägesysteme für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die Wipotec-Wägezellen basieren auf dem Prinzip der Elektro¬dynamischen Kraftkompensation (EDK) mit schneller Gewichtserfassung bei gleichzeitiger Minimierung externer Störgrößen. Die schnelle Signalerfassung erfolgt durch die Sensoren von Wipotec, die Datenverarbeitung der Kontrollwaage durch die Siwarex-Wägeelektronik.

Weitere Informationen im Internet unter:
www.siemens.com/siwarex

Download dieser Pressemitteilung im pdf-Format:
deutsch englisch spanisch

Download dieser Pressemitteilung im doc-Format:
deutsch englisch spanisch

Ein Bild ergänzt diese Presse-Information. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter: www.siemens.com/ad-bild/1027

Leseranfragen bitte unter Stichwort "AD 1027" an:
Siemens Automation and Drives, Infoservice, Postfach 23 48, D-90713 Fürth.
Fax ++49 911 978-3321 oder E-Mail: infoservice@siemens.com

Informationsnummer: A&D AS 200605.1027 d
Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use