SIRIUS Modulares Sicherheitssystem
3RK3 Basic
Das Modulare Sicherheitssystem 3RK3 ist ein modulares, softwareparametrierbares
Sicherheitsschaltgerät. Kernstück eines jeden MSS ist das Zentralmodul.
Das Mengengerüst (die Anzahl der Ein- und Ausgänge) lässt sich
einfach durch Erweiterungsmodule verändern und ist somit flexibel an verschiedene
Applikationen anpassbar. Über ein Busmodul kann das MSS über PROFIBUS
an übergeordnete Systeme angeschlossen werden. Sicherheitsfunktionen werden
schnell und einfach über die Software MSS ES parametriert.
Das SIRIUS Modulare Sicherheitssystem 3RK3 Basic
besteht aus:
Zentralmodul
Erweiterungsmodulen
DP-Interfacemodul
Parametrier-Software
Es kommt da zum Einsatz, wo mehr als 3 Sicherheitsfunktionen ausgewertet werden
müssen und eine Verdrahtungsparametrierung von Sicherheitsschaltgeräten
nur noch sehr aufwändig zu realisieren ist. Siemens bietet damit ein durchgängiges
Portfolio im Bereich der Sicherheitslösungen.
Das MSS ist branchenneutral und weltweit einsetzbar
für verschiedenste Applikationen bis Kategorie 4 gemäß EN 954-1,
Performance Level e gemäß EN 13849-1 und bis SIL 3 gemäß IEC
61508.
Die Vorteile auf einen Blick
Hohe Flexibilität und Planungssicherheit durch modulare
Bauweise
Mehr Platz im Schaltschrank, weniger Kosten durch feinmodulares
Mengengerüst
Mehr Funktionalität und Zeitersparnis durch parametrierbares
System
Umfangreiche Diagnose vor Ort mit der Software MSS ES
Bessere Anlagendiagnose, höhere Anlagenverfügbarkeit durch Datenaustausch über PROFIBUS
|