Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
ASIsafe
Rilevamento
Comando e segnalazione
Pulsanti e indicatori luminosi
Interruttori a fune
Interruttori a pedale
Pulpiti di comando a due mani
Colonne di segnalazione
Luci di segnalazione
Sorvegliare e comandare
Avviatori motore Safety ET 200 Solutions

Pulsanti e indicatori luminosi

modulari, ampiamente collaudati e adatti all'impiego industriale

I nostri pulsanti e indicatori luminosi si distinguono per una funzionalità ai massimi livelli – e per un moderno design di tipo piatto. Ugualmente convincente è la facilità di montaggio. Infatti, gli azionatori, gli indicatori, i supporti, gli elementi di contatto e le lampade possono essere fissati in modo stabile e sicuro da una sola persona con poche operazioni manuali.
 

Anello verde per pulsanti a fungo di ARRESTO D'EMERGENZA 3SB3 e rondella illuminata

Tutti i pulsanti a fungo di arresto d'emergenza sono contrassegnati da un anello "verde" e certificati secondo ISO 13850 / EN 418.
Inoltre Siemens offre una rondella illuminata per il pulsante a fungo di arresto d'emergenza, che può essere combinata con diverse teste del pulsante ed essere facilmente montata a posteriori.
I vantaggi in sintesi
La visibilità del punto di comando è migliorata
Le informazioni sono velocemente disponibili, ad es. riguardo allo stato di commutazione
 

Selettore a chiave con sorveglianza a chiave 3SB3

Il contatto di sorveglianza viene manovrato mediante l'intera lunghezza dell'ingegno della chiave principio di azione mecc.: il segnale è presente finché la chiave resta inserita).
I vantaggi in sintesi
Espulsione automatica della chiave in posizione di estrazione
Impedisce di lasciare inavvertitamente la chiave nella serratura
Cilindro della serratura CES
Sono possibili serrature speciali
 

Pulsante di ARRESTO D'EMERGENZA: si presta ad un montaggio rapido e sicuro

In caso di pericolo, esso provvede ad arrestare gli impianti in modo rapido e sicuro. L'esecuzione in metallo (IP 67) risulta qui adatta all'impiego anche nelle condizioni più gravose.
La custodia: concepita su misura per ogni caso applicativo
In caso di controllori dislocati separatamente le custodie servono come pulsantiere di comando manuali. A richiesta, le custodie possono essere equipaggiate secondo le vostre esigenze ed essere collegate ad AS-Interface.
I vantaggi in sintesi
Serie costruttiva in plastica con grado di protezione IP 66 / NEMA4X o serie costruttiva in metallo con grado di protezione IP 67 / NEMA4
Riduzione del tempo di montaggio fino al 50% rispetto al fissaggio con dado anulare, grazie al semplice montaggio senza necessità di attrezzi speciali ed eseguibile da un solo operatore
Costi di manutenzione decisamente inferiori, grazie a LED estremamente potenti con una durata di vita fino a ca. 100.000 ore
Nessuna necessità di un nasello antirotazione sul foro di montaggio, poiché la protezione antirotazione è già integrata nel supporto
Connessione rapida e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
Possibilità di scrivere al laser diciture specifiche per cliente e resistenti anche alle condizioni più gravose
Una parte del nostro portafoglio di prodotti (azionatori, elementi di contatto e portalampada con LED) è stata classificata come semplici componenti elettrici secondo la Direttiva ATEX, adatti all'impiego in circuiti a sicurezza intrinseca.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use