Filtros SIDAC
 Hoy día, las máquinas y los procesos industriales modernos ya no se conciben sin accionamientos de velocidad variable. Sin embargo, debido a la complejidad y al alto grado de automatización, muchos sistemas electrónicos modernos son especialmente vulnerables a las señales perturbadoras generadas por los accionamientos u otros consumidores no lineales. Son vulnerables, por ejemplo, a las tensiones de interferencia o las desviaciones de la tensión de red de la forma de onda senoidal.
Esto puede ir en detrimento de la disponibilidad, pero no tiene por qué. Si además del óptimo diseño de los sistemas de aparatos se emplean componentes fiables (como nuestros filtros SIDAC) no hay ningún impedimento para conseguir un servicio exento de perturbaciones.
Ventajas de un vistazo
Amortiguación, bloqueo o supresión de perturbaciones eléctricas conducidas
Reducción de los armónicos y mejora de la calidad de la red
Seguridad de obtención de corrientes y tensiones de forma de onda prácticamente senoidal en motores alimentados por variador y de funcionamiento silencioso
Aumento de la fiabilidad de las aplicaciones, con lo que aseguran la disponibilidad de las instalaciones y sistemas
Resumen de los datos técnicos
Versiones de filtro monofásico y filtro trifásico
Filtros para potencias de accionamiento de hasta 900 kW
Intensidades: de 4 A a 1600 A
Rangos de tensión: de 230 V monofásica a 690 V trifásica
Grado de protección: IP00, IP20
Frecuencias: 50 Hz/60 Hz a 100 Hz
Homologaciones: cURus
Ámbitos de aplicación
Accionamientos de velocidad variable en todos los sectores y aplicaciones
Sistemas con convertidores estáticos en todos los sectores y aplicaciones
Equipos médicos
Construcción naval
Sistemas de transporte
Centrales eólicas
Centrales de energía solar
|