Deutsch | English | Español | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Produits et Solutions  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Connexion | Register
[Advanced]
Produits
Inductances
Filtres
Solutions
Exemples d'application

Filtres SIDAC

Des machines et procédés industriels modernes sans entraînements à vitesse variable ne sont plus guère imaginables de nos jours. De nombreux systèmes électroniques modernes sont en raison de leur complexité et du haut degré d'automatisation particulièrement sensibles aux signaux parasites générés par les entraînements ou d'autres consommateurs non linéaires. Par exemple aux tensions de perturbation radioélectrique ou aux tensions de forme d'onde non sinusoïdale.
Cela peut altérer la disponibilité, mais il y a une parade. En effet, si en plus d'une conception optimale des systèmes, on mise sur des composants fiables – tels que nos filtres SIDAC – plus rien n'entrave une exploitation sans perturbations.
 
Les avantages en bref
atténuation, blocage ou suppression des perturbations conduites
réduction des harmoniques et amélioration de la qualité du réseau
assurance de courants et tensions quasi sinusoïdaux sur les moteurs alimentés par variateurs et fonctionnement silencieux
augmentation de la fiabilité des applications et garantie d'une disponibilité élevée des équipements et systèmes
Les caractéristiques techniques en bref
Filtres monophasés et triphasés
Filtres pour puissances d'entraînement jusqu'à 900 kW
Courants : 4 A à 1600 A
Plages de tension : 1ph 230 V à 3ph 690 V
Degré de protection : IP00, IP20
Fréquences : 50 Hz / 60 Hz à 100 Hz
Homologations : cURus
Domaines d'application
Entraînements à vitesse variable dans tous les secteurs et applications
Systèmes de variateurs dans tous les secteurs et applications
Technique médicale
Construction navale
Systèmes de transport
Fermes éoliennes
Equipements photovoltaïques
Imprimer
   

© Siemens AG 2006-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use