Filtri SIDAC
 Le macchine ed i processi industriali di oggi non sono più concepibili senza gli azionamenti a velocità variabile. A causa della complessità e dell'elevato grado d'automazione, molti sistemi elettronici moderni sono particolarmente sensibili ai disturbi, che vengono generati da azionamenti o da altri utilizzatori non lineari. Ad esempio alle tensioni di radiodisturbi o ad uno scostamento della tensione di rete dall'andamento sinusoidale.
Ciò può compromettere la disponibilità ma così non deve avvenire. Se, oltre alla configurazione ottimale dei sistemi di apparecchi, sono in gioco componenti affidabili – come i nostri filtri SIDAC – è sicuramente garantito un esercizio senza problemi di disturbi.
I vantaggi in sintesi
attenuazione, blocco o soppressione dei disturbi elettrici sui cavi
riduzione del contenuto di armoniche e miglioramento della qualità della rete
tensioni e correnti con andamento pressoché sinusoidale sui motori alimentati da convertitori e funzionamento con bassa rumorosità
aumento dell'affidabilità delle applicazioni e pertanto assicurazione della disponibilità di impianti e sistemi
Dati tecnici in sintesi
Esecuzioni come filtro monofase e trifase
Filtri per potenze d'azionamento fino a 900 kW
Correnti: 4 A ... 1600 A
Campi di tensione: 1 AC 230 V ... 3 AC 690 V
Grado di protezione: IP 00, IP 20
Frequenze: 50 Hz/60 Hz ... 100 Hz
Omologazioni: cURus
Campi d'impiego
Azionamenti a velocità variabile in tutti i settori e in tutte le applicazioni
Sistemi di convertitori in tutti i settori e in tutte le applicazioni
Tecnica medicale
Costruzione navale
Sistemi di trasporto
Impianti eolici
Impianti per energia solare
|