English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Drosseln
Filter
Lösungen
Anwendungsbeispiele

SIDAC Drosseln

Wenn es um das Glätten des Stromes  beispielsweise in der Antriebstechnik geht oder wenn Störsignale unterdrückt werden sollen, sind SIDAC Drosseln die Spezialisten. Sie arbeiten zuverlässig, sicher und weltweit unter den unterschiedlichsten Einsatzbedingungen. Sie sind für ihren spezifischen Anwendungsfall und ihre Einsatzbedingungen optimal entwickelt. Der Einsatz von hochwertigen Materialien und perfekte Verarbeitung sichern den störungsfreien Betrieb von Anlagen und Antriebslösungen.
Vorteile auf einen Blick
verbessern die Netzqualität und die Effizienz von Anlagen durch die Reduzierung von  Oberschwingungen
sorgen für saubere Versorgung von stromrichter­ gespeisten Motoren oder schonen die elektronischen Komponenten in Stromrichtern
erhöhen die Zuverlässigkeit von Anwendungen und sichern damit die Verfügbarkeit von Anlagen und Systemen
Technische Daten auf einen Blick
Ausführungen als Ein- und Dreiphasendrosseln
Leistungsbereich: 0,1 bis 2000 kVA
Energieinhalt für Glättungsdrosseln: 10 mWs bis 25 kWs
Bemessungsspannungen: 1AC 230 V bis 3AC 830 V maximal 3,6 kV
Frequenz: 50 HZ / 60 Hz bis 1400 Hz
Schutzart:: IP00, IP20
Approbationen: cURus
Einsatzgebiete
Drehzahlveränderbare Antriebe in allen Branchen und Anwendungen
Stromrichtersysteme in allen Branchen und Anwendungen
Medizintechnik
Schiffbau
Transportsysteme
Windkraftanlagen
Solarstromanlagen
Blindleistungskompensation
Drucken
   

© Siemens AG 2006-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen