SIDAC Filter

Moderne Maschinen und Industrieprozesse sind heute ohne drehzahlveränderbare Antriebe nicht mehr denkbar. Aufgrund der Komplexität und des hohen Automatisierungsgrades sind viele moderne elektronische Systeme jedoch besonders anfällig gegenüber Störsignalen, die von Antrieben oder anderen nichtlinearen Verbrauchern erzeugt werden. Beispielsweise gegenüber Funkstörspannungen oder einem Abweichen der Netzspannung vom sinusförmigen Verlauf.
Das kann zu Lasten der Verfügbarkeit gehen, muss aber nicht. Denn wenn neben der optimalen Auslegung der Gerätesysteme zuverlässige Komponenten – wie unsere SIDAC Filter – im Spiel sind, steht einem störungsfreien Betrieb nichts mehr im Weg.
Vorteile auf einen Blick
dämpfen, blockieren oder unterdrücken leitungsgebundene elektrische Störsignale
reduzieren harmonische Oberschwingungen und verbessern die Netzqualität
sichern nahezu sinusförmige Ströme und Spannungen an umrichtergespeisten Motoren und sorgen für geräuscharmen Betrieb
erhöhen die Zuverlässigkeit von Anwendungen und sichern damit die Verfügbarkeit von Anlagen und Systemen
Technische Daten auf einen Blick
Ausführungen als Ein- und Dreiphasenfilter
Filter für Antriebsleistungen bis 900 kW
Strome: 4 A bis 1600 A
Spannungsbereiche: 1AC 230 V bis 3 AC 690 V
Schutzart: IP00, IP20
Frequenzen: 50 Hz / 60 Hz bis 100 Hz
Approbationen: cURus
Einsatzgebiete
Drehzahlveränderbare Antriebe in allen Branchen und Anwendungen
Stromrichtersysteme in allen Branchen und Anwendungen
Medizintechnik
Schiffbau
Transportsysteme
Windkraftanlagen
Solarstromanlagen
|