|
|
Produktneuheiten: Erfassen Auswerten Reagieren
| |
Verlängerung bis zum 30.09.2010: Aktionspaket SIMATIC Safety Integrated |
|
Einfach einsteigen, Kosten sparen und mit Sicherheit profitieren: Das Starterpaket von SIMATIC Safety Integrated

Setzen Sie jetzt auf sichere Zeiten und lernen Sie unsere sicherheitsgerichtete SIMATIC im umfassenden und kostengünstigen Starterpaket kennen.

Profitieren Sie von einer Preisersparnis bis zu 26 % gegenüber dem Kauf der Einzelkomponenten zu Ihrem Kundenpreis:

SIMATIC ET 200S IM151-8 PN/DP F-CPU
SIMATIC ET 200S EM 4 F-DI/3 F-DO (SIL 2/Kat. 3/PL d)
SIMATIC Powermodul PM-E DC 24V
SIMATIC Elektronikmodul, 8DI, DC 24V
SIMATIC Elektronikmodul, 8DO, DC 24V/0,5A
SIMATIC S7 Distributed Safety V5.4 (SP4)

Diese Konfiguration ist für SIL 2/Kat. 3/PL d Anwendungen freigegeben und kann durch eine entsprechende Erweiterung SIL 3/Kat. 4/PL e Voraussetzungen erfüllen.
mehr
|
|
| |
Neu: fehlersicherer Software-Controller SIMATIC WinAC RTX F |
|
Gute Neuigkeiten von den fehlersicheren SIMATIC Controllern:

Ein neues innovatives Highlight erweitert das Angebot der S7 Software-Controller WinAC RTX F. Mit ihm laufen Steuerung und PC-Applikationen auf einer gemeinsamen Plattform. So können Sie Ihr Sicherheitssystem auf jedem beliebigen PC integrieren oder mit SIMATIC Embedded Automation eine vorinstallierte PC-Plattform nutzen:

SIMATIC PC-based Controller

WinAC RTX F:
der fehlersichere S7 Software-Controller für den PC mit Windows XP

SIMATIC Embedded Automation

S7-mEC-RTX F:
der fehlersichere modulare Embedded Controller in S7-300 Aufbauform, vorinstalliert mit
Windows XP Embedded und S7 Software-ControllerWinAC RTX F

IPC427C-RTX F:
der fehlersichere Embedded Hutschienen-PC, vorinstalliert mit Windows XP Embedded
und S7 Software-Controller WinAC RTX F
mehr
|
|
| |
Einachs-Servoumrichter erweitert Antriebsfamilie |
|
Mit dem Sinamics S110 erweitert Siemens Drive Technologies seine Antriebsfamilie um einen Einzelachsantrieb im Leistungsbereich von 0,12 bis 90 kW. Der AC-Servoumrichter ist speziell für einfache Positionieranwendungen mit Synchron- oder Asynchronmotoren konzipiert. Neben einer umfassenden Palette an Positionierfunktionen verfügt der Antrieb auch über die gängigsten integrierten Sicherheitsfunktionen. Der Antrieb ist derzeit wahlweise mit Profibus- oder CANopen-Schnittstelle verfügbar. Neben dem Einsatz mit dem Automatisierungssystem Simatic kann er damit an einer Vielzahl an Steuerungen betrieben werden. mehr |
|
| |
Neuer Laserscanner SIMATIC FS660 SR für kleine Schutzbereiche |
|
Der Laserscanner SIMATIC FS660 SR (Short Range) wurde konzipiert für den sicherheitstechnischen Einsatz in kleinen Schutzbereichen bis 2,15 m und in Förderfahrzeugen mit geringen Bewegungsgeschwindigkeiten.
Er bietet bis zu vier programmierbare und umschaltbare Schutzfeldpaare, arbeitet bei Umgebungstemperatur bis zu 50°C und ist bequem über die Software LS4Soft zu parametrieren. |
|
| |
Neuer Laserscanner SIMATIC FS670 für Motion Monitoring |
|
Der Laserscanner SIMATIC FS670 für Motion Monitoring wurde speziell für den Einsatz bei Verschiebewagen entwickelt. Zusätzlich zu den Standard-Sicherheitsfunktionen beim Personenschutz errechnet er zuverlässig Distanzen zur Positionierung sowie Geschwindigkeiten. Er überwacht bis zu 6 verschiedene Geschwindigkeiten und korrigiert gegebenenfalls automatisch das ausgewählte Schutzfeld. Durch die integrierte Geschwindigkeitsberechnung entfällt der Einsatz von zusätzlichen Inkrementalgebern - der Sicherheits-Laserscanner und die Standard-SPS übernehmen gemeinsam die gesamte Funktionalität der geschwindigkeitsabhängigen Schutzfeldüberwachung. |
|
| |
Modulare Sicherheit für mehr Flexibilität in der Anlage |
|
Mit dem Modularen Sicherheitssystem Sirius 3RK3 bietet Siemens Automation eine neue Safety-Lösung zur Auswertung mehrerer Sicherheitsfunktionen. Kern des MSS ist das Zentralmodul mit acht sicherheitsgerichteten Eingängen und je einem sicherheitsgerichteten Relais- und elektronischen Ausgang. Über Erweiterungsmodule lässt sich die Anzahl der Ein- und Ausgänge flexibel an die jeweilige Applikation anpassen. Ein DP-Interfacemodul ermöglicht die Kommunikation mit übergeordneten Steuerungen über Profibus. Die Software MSS ES ermöglicht die schnelle und einfache Parametrierung der Sicherheitsfunktionen sowie eine umfangreiche Diagnose. mehr |
|
| |
Fehlersicherer, rückspeisefähiger Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro FC jetzt auch mit PROFINET |
|
Siemens Industries Drive Technology ergänzt den Frequenzumrichter des Peripheriesystems ET 200pro durch eine fehlersichere Variante für PROFIBUS und PROFINET. Der Frequenzumrichter verfügt über einmalige Sicherheitsfunktionen sowie Rückspeisefähigkeit. mehr |
|
| |
Frequenzumrichter SINAMICS G120 mit PROFINET für Sicherheitsanwendung und mit erweitertem Leistungsbereich |
|
Siemens Industries Drive Technology erweitert den modularen Baukasten der Frequenzumrichterreihe SINAMICS G120 um die Control Unit (CU) mit PROFINET mit PROFIsafe-Schnittstelle. Damit kann die Umrichterreihe SINAMICS G120 auch in Automatisierung- und Antriebstechniksarchitekturen mit Sicherheitstechnikanforderungen betrieben werden. Zudem steht ab Mai 2008 das Power Module G120 PM240 Framesize F mit erweitertem Leistungsbereich zur Verfügung. mehr |
|
| |
Interface Modul für SIMATIC ET 200S mit F-CPU Funktionalität |
|
Das dezentrale Peripheriesystem ET 200S wird mit einem neuen fehlersicheren Interface Modul IM151-8F PN/DP mit F-CPU Funktionalität ergänzt. Diese verfügt über eine PROFINET Kommunikationsschnittstelle und kann optional mit einem PROFIBUS-DP Master Modul erweitert werden. Die IM151-8F PN/DP F-CPU basiert auf der S7-300 CPU 314. mehr |
|
| |
ASIsafe Solution local mit neuen Funktionen |
|
Die ASIsafe Solution local wurde mit dem Sicherheitsmonitor in der Version V3 sowie der zugehörigen Konfigurations- und Diagnose-Software asimon V3 komplett innoviert. Über den ASi Sicherheitsmonitor V3 können sichere Ausgänge am AS-i Netz angebunden werden. Parallel zu seinem zweiten Freigabekreis kann das Gerät dezentral z. B. ein sicheres Ventil oder Motorstarter ansteuern. Außerdem wirkt der neue Sicherheitsmonitor V3 als sicherer Koppler zwischen zwei AS-i Netzen: Die Konfigurations-Software asimon V3 bietet mehr Übersichtlichkeit und Flexibilität. Asimon V3 ist abwärtskompatibel und auch auf allen bisherigen Varianten des Sicherheitsmonitors mit dem entsprechenden Funktionsumfang einsetzbar. mehr |
|
| |
Sichere Prozesskonfiguration mit SIMATIC Safety Matrix V6.1 |
|
Das bis SIL 3 TÜV-zertifizierte Engineering-Tool Simatic Safety Matrix Version 6.1 für die Konfiguration von Sicherheitsapplikationen in der Prozessindustrie vereinfacht das Safety-Lifecycle-Management von der Analyse über die Realisierung bis zum Betrieb der Anlage. Basierend auf der Cause-and-Effect-Methode ist Simatic Safety Matrix besonders für Prozesse mit definierten Anforderungen oder Ereignissen geeignet, die spezielle Sicherheitsreaktionen erfordern und dient zur Beschreibung und Dokumentation von Sicherheitsfunktionen. Die Umsetzung in das sicherheitsgerichtete Programm erfolgt automatisch. Spezielle Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Engineering-Tool bietet Online-Überwachung, Alarm- und Berichtfunktion sowie Änderungsmanagement. Sicherheitsapplikationen können durch den Safety Matrix Viewer an einer PCS 7 Bedienstation einfach visualisiert werden. mehr |
|
|
|
|