English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Safety Integrated - Überblick
Antriebe
SIMATIC ET 200S FC
SIMATIC ET 200pro FC
SINAMICS G120 / G120D
SINAMICS G130
SINAMICS G150
Einbaugeräte SINAMICS S110
Einbaugeräte SINAMICS S120
Cabinet Modules SINAMICS S120
Schrankgeräte SINAMICS S150
Masterdrives / SIMODRIVE 611
Automatisierungs-
systeme
Kommunikation
Bedien- und Beobachtungssysteme
Niederspannungs-Schalttechnik
Sicherheitssensoren
Referenzen
Partner
Antriebe

SIMOVERT MASTERDRIVES/SIMODRIVE 611 universal

Standard-Antriebe mit integriertem Sicherheitsrelais

Die Frequenzumrichter SIMOVERT MASTER­DRIVES und SIMODRIVE 611 universal bieten gemeinsam mit Synchronservo- oder Asyn­chron­servo-Motoren von Siemens, leistungsfähige und zugleich wirt­schaft­liche Antriebslösungen in allen Indu­strie­bran­chen. Die kompakte und modulare Bauweise eignet sich z.B. für Anwendungen in den Branchen Druck, Verpackung, Textil, Holz, Glas.

Die Standard-Antriebe unterstützen eine sichere Anlaufsperre mit einem in den Frequenzumrichter integrierten Sicherheitsrelais. In Verbindung mit einer externen Beschaltung, kann damit die Funktion "Sicherer Halt" realisiert werden.


Produktmerkmale
  • Funktion für den Personenschutz
  • Zertifiziertes, integriertes Sicherheitsrelais zur Unterstützung der Funktion "Sicherer Halt"
  • Mit diesem integrierten Relais, in Verbindung mit einer externen Beschaltung wird die SteuerungsKat. 3 nach EN 60954-1 erreicht.
  • Das Stillsetzen des Antriebs ist gemäß Stop-Kat. 0 oder 1 nach EN 60204-1 möglich.

Kundennutzen
  • Einfache Umsetzung der Sicherheitsanforderungen
    - Durch das integrierte Relais und definierter externer Beschaltung
    - Zertifizierte Lösung zur Vermeidung von unerwartetem Anlauf
  • Kosten- und Platzersparnis
    - Keine motorseitigen Schütze mehr erforderlich
    - Reduzierter Projektierungs- und Verdrahtungsaufwand
    - Platzgewinn im Schaltschrank
  • Zeitersparnis
    - Vereinfachte Maschinen-Abnahme durch die Prüfbehörde, da die
    - Schaltungsprinzipien bereits zertifiziert sind.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen