|
Kommunikation
PROFINET mit PROFIsafe-ProfilOptimiert für den Einsatz vom sicherheitsgerichteten Ethernet im FertigungsbereichPROFINET ist der Industrial Ethernet Standard der PROFIBUS International (in Deutschland die PNO), der alle Anforderungen bezüglich des Einsatzes von Ethernet in der Automatisierung berücksichtigt. Dies unterscheidet PROFINET von allen anderen Ethernet basierten Systemen, da dort nur Teilaspekte der Anforderungen in der Industrie betrachtet werden.![]() Für den Kunden liegt der Vorteil von PROFINET in der durchgängigen Kommunikation in und zwischen den Automatisierungsebenen, die sich durch die einheitliche Anschlusstechnik, das gleiche Netzwerkmanagement, die standardisierten Zugriffsmechanismen und umfangreiche Diagnose auszeichnet. Im Vergleich zu den etablierten Feldbussystemen ermöglicht PROFINET den Anschluss von mehr Teilnehmern, einfache drahtlose Anbindung durch WLAN und Zugriff auf Prozessdaten mit Standard Office Tools. Die Einbindung von PROFIBUS-Netzwerken ist jederzeit via Netzübergänge, wie z.B. dem IE/PB-Link, leicht möglich.
|
|
||||||||||||||||||||||||||