Kommunikation
PROFIBUS DP mit PROFIsafe-Profil
Standard- und Sicherheitsdaten auf einem Bus
PROFIBUS ist die Nr. 1 unter den Feldbussen: schnell und praktisch universell einsetzbar. Die Signalübertragung erfolgt in Millisekunden. PROFIBUS sorgt für durchgängige Kommunikation von der Zellen- bis zur Feldebene. Die weitgehende Standardisierung erlaubt größtmögliche Flexibilität in jeder Hinsicht nahezu 1.000 Hersteller setzen deshalb auf den PROFIBUS.
Damit erfüllt PROFIBUS die Anforderungen bezüglich schneller Reaktionszeiten im Fertigungsbereich sowie dem energiesparenden Betrieb im Prozessbereich. Dank dem PROFIsafe-Profil können diese Vorteile nun auch in sicherheitsrelevanten Anwendungen genutzt werden.
Die Migration vom PROFIBUS hin zum PROFINET ist via Netzübergänge, wie z.B. dem IE/PB-Link, jederzeit leicht möglich.