English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Safety Integrated - Überblick
Antriebe
Automatisierungs-
systeme
Kommunikation
Systemüberblick
ASIsafe
PROFIsafe
PROFIBUS
PROFINET
Bedien- und Beobachtungssysteme
Niederspannungs-Schalttechnik
Sicherheitssensoren
Referenzen
Partner
Kommunikation

PROFIsafe-Profil

PROFIsafe ist ein nach IEC 61508 zertifiziertes Profil für PROFIBUS und PROFINET. Mit SIL 3 (Safety Integrity Level) bzw. Kategorie 4 nach EN 954-1 erfüllt PROFIsafe die höchsten Sicherheitsanforderungen für die Prozess- und Fertigungsindustrie. Sowohl sicherheitsgerichtete als auch Standard-Kommunikation sind über ein und dasselbe Kabel möglich.

Für die sichere Kommunikation nutzt PROFIsafe die Standard-Dienste des unterlagerten Bussystems. Den Fehlermöglichkeiten beim Übertragen von Nachrichten wie Adressverfälschung, Verlust, Verzögerung etc. begegnet PROFIsafe mit vier Maßnahmen:
  • Einer fortlaufenden Durchnummerierung der PROFIsafe-Daten
  • Einer Zeitüberwachung
    (Watch-Dog)
  • Einer Kennung zwischen Sender und Empfänger wie z.B. über eindeutige PROFIsafe-Adressen
  • Einer optimierten CRC (Cyclic-Redundancy-Check) zur Erkennung verfälschter Datenbits eines Telegramms
In Kombination mit dem Anwenderprogramm der F-CPU wird somit bei jedem auftretenden Kommunikationsfehler die Anlage in einen sicheren Zustand überführt oder verweilt in diesem.

Diese Art der einkanaligen, sicherheitsgerichteten Kommunikation nach dem "Black Channel"-System hat sich bis heute in tausenden auf PROFIBUS-basierenden Automatisierungslösungen bewährt. Mit der Portierung des PROFIsafe-Profils auf PROFINET steht nun dieses "Sicherheits-Profil" auch für die sicherheitsgerichtete Wireless-Kommunikation zur Verfügung. Hierzu können die Standard-Funkmodule SCALANCE W eingesetzt werden. Anfällige mechanische Daten-Kupplungen oder aufwendige Verlegung von Datenleitungen in Schleppketten lassen sich somit einfach und kostengünstig ersetzen. Höhere Verfügbarkeit und geringere Wartungskosten sind weitere Vorteile gegenüber bisher eingesetzten, mechanischen Lösungen.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
  Weitere Informationen
PROFINET
PROFIBUS
Systembeschreibung PROFIsafe