English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Safety Integrated - Überblick
Antriebe
Automatisierungs-
systeme
Kommunikation
Systemüberblick
ASIsafe
PROFIsafe
Bedien- und Beobachtungssysteme
Niederspannungs-Schalttechnik
Sicherheitssensoren
Referenzen
Partner
Kommunikation

ASIsafe

Integrierte Sicherheitstechnik: Safety Integrated

Nur bei Siemens ist mit ASIsafe AS-Interface in das einzigartige, überge­ord­nete Sicherheitskonzept Safety Integrated eingebettet. Einzigartig daran: Die Sicherheitstechnik ist bereits in die Standardkomponenten integriert. Auf dieser Basis umfasst unser Safety Integrated Programm alles – von fehlersicheren Steuerungen über fehlersichere Kommunikation mit den Standard-Feldbussen PROFIBUS (mit PROFIsafe® Protokoll) und AS-Interface (ASIsafe) bis zu einem Komplettportfolio für die Sensor-Aktor-Ebene. Dabei haben Sie die Wahl zwischen der "kleinen" Lösung ASIsafe Solution local (ASIsafe als "sichere Insel" unter einer Standard-SPS sowie Standard-AS-i Master und Sicherheitsmonitor) und der zellenübergreifenden, anlagenweiten ASIsafe Integration mit Hilfe des DP/AS-i F-Links unter einer fehlersicheren Steuerung (ASIsafe Solution PROFIsafe).

Ihre Vorteile mit Safety Integrated:
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch reduzierten Aufwand bei Hardware und Installation
  • Sicherheitstechnik und Standardautomatisierung integriert zu einem Gesamtsystem
  • Sicherheitsgerichtete Kommunikation einfach über Standardfeldbusse
  • Geringer Engineering-Aufwand durch Einsatz von Standardsoftware auch für die Sicherheitstechnik
  • Einfach und praxisgerecht im Handling, somit hohe Akzeptanz bei dem Bedienpersonal
  • Effektive, schnelle Diagnosefunktionen – für höchste Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen
  • Produkte, Systeme, Lösungen und Service – alles aus einer Hand

Produktportfolio für fehlersichere Kommunikation über Standardbusse
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
  Weitere Informationen
PROFINET
PROFIBUS
TÜV Evaluation Report PROFIsafe
AS-Interface
ASIsafe-Broschüre
Referenzen