English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Safety Integrated - Überblick
Antriebe
Automatisierungs-
systeme
Kommunikation
Systemüberblick
ASIsafe
PROFIsafe
Bedien- und Beobachtungssysteme
Niederspannungs-Schalttechnik
Sicherheitssensoren
Referenzen
Partner
Kommunikation

Sichere Kommunikation über Standard-Feldbusse

Kommunikationsfähigkeit spielt heute überall in der modernen Industrie eine entscheidende Rolle. Sowohl PROFIBUS (zertifiziert nach IEC 61158/EN 50170) als internationaler Standard für den Zellen- und Feldbereich, wie auch AS-Interface (zertifiziert nach EN 50295) als internationaler Standard für Kom­mu­ni­ka­tion mit Sensoren und Aktoren bieten in dieser Industriewelt große Vorteile.

PROFINET – der Industrial Ethernet Standard der PROFIBUS-International – zeichnet sich durch eine durchgängige Kommunikation in und zwischen den Automatisierungsebenen mit einheitlicher Anschlusstechnik, gleichem Netzwerkmanagement sowie standardisierten Zugriffsmechanismen aus.

Siemens verfügt über eine vollständige Produktpalette, die an diese Bussysteme anschließbar ist. Durch die Offenheit von PROFINET, PROFIBUS und AS-Interface lassen sich selbstverständlich auch normgerechte Komponenten anderer Hersteller anbinden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
  Weitere Informationen
PROFINET
PROFIBUS
PROFIsafe
Systembeschreibung PROFIsafe