|
|
SIMATIC Factory Safety
SIMATIC S7-400F Die leistungsstärkste CPU
 |
|
Die sicherheitsgerichtete SIMATIC S7-400F CPU ist aufgrund ihrer Leistungsstärke prädestiniert für Anforderungen im obersten Leistungsbereich.
Standard- als auch sicherheitsrelevante Aufgaben können mit nur einer CPU gelöst werden. Ebenso ist der Multiprozessorbetrieb möglich.
Die S7-400F CPUs können dezentral mit der sicherheitsgerichteten Peripherie ET 200S, ET 200M, ET 200pro (IP67) oder der sicherheitsgerichteten Blockperipherie ET 200eco (IP67) erweitert werden.
Die Anbindung der F-Module kann über die integrierten Schnittstellen oder über Kommunikationsprozessoren (CPs) erfolgen. |
Technische Daten im Überblick
| |
CPU 416F-2 DP *) |
CPU 416F-3 PN/DP |
| Abmessungen (mm) |
25 x 290 x 219 |
50 x 290 x 219 |
| Bestell-Nr.-Rumpf: 6ES7 |
416-2FN. |
416-3FR. |
| Speicher |
| Arbeitsspeicher |
5,6 MB |
11,2 MB |
| Bearbeitungszeiten |
| Bit-Operation |
0,03 µs |
| Wort-Operation |
0,03 µs |
| Festpunkt-Operation |
0,03 µs |
| Gleitpunkt-Operation |
0,09 µs |
| Merker / Zeiten / Zähler |
| Merker |
16 KByte |
| S7-Zeiten / S7-Zähler |
2048 / 2048 |
| IEC-Zeiten / IEC-Zähler |
|
| Adressbereiche |
| Peripherie E/A (Byte) |
16 KByte / 16 KByte |
| Prozessabbild E/A (Byte) |
16 KByte / 16 KByte |
| Digitale Kanäle (zentral) |
131072 / 131072 |
| Analoge Kanäle (zentral) |
8192 / 8192 |
| DP-Schnittstellen |
| DP-Mastersysteme (int./CP) |
/ |
| DP-Slave |
|
| Steckbare Schnittstellen |
- |
1 x DP |
| Taktsynchronität |
|
| PROFINET-Schnittstelle |
| PROFINET CBA |
- |
|
| PROFINET IO |
- |
|
| PROFINET mit IRT |
- |
|
| TCP/IP |
- |
|
| UDP |
- |
|
| ISO-on-TCP (RFC 1006) |
- |
|
| Webserver |
- |
|
| Open User Communication |
- |
*) Betrieb an PROFINET mit CP 443-1 Advanced möglich
|
| |
TÜV-Zertifikat und Report |
|
|
|
|