|
|
SIMATIC Factory Safety
Vorteile
Reduzierung der Lagerhaltung durch Einsparung von Komponenten
- Ein Controller für Standard- und sicherheitsgerichtete Automatisierung
| - |
Koexistenz von Standard- und sicherheitsgerichtetem Programm auf einem Controller möglich |
- Ein PROFIBUS- bzw. PROFINET-Übertragungsmedium für Standard- und sicherheitsgerichtete Kommunikation bis SIL 3/Kat. 4
| - |
Ein dezentraler Peripherieaufbau mit Standard- und sicherheitsgerichteten Peripheriemodulen |
Schnellerer Systemaufbau und Inbetriebnahme
- Bessere Systemintegration
| - |
Durchgängiges Engineering für Standard- und sicherheitsgerichteten Steuerungsteil |
| - |
Nutzung vorhandener PROFIBUS- bzw. PROFINET-Übertragungsmedium auch für die sicherheitsgerichtete Kommunikation |
| - |
Einfache Erweiterung vorhandener PROFIBUS-Architekturen um PROFINET, z.B. mittels IE/PB-Link (SIMATIC NET) |
Mehr Flexibilität
- Die Logik der Sicherheitsfunktionen wird via Software realisiert nicht mittels Verdrahtung
| - |
Einfacher änderbar, erweiterbar und dokumentierbar |
| - |
Realisierung komplexer Sicherheitsfunktionen |
Schnellere Reproduzierbarkeit
- Software-Lösung kann im Gegensatz zur Hardware-Lösung einfach vervielfacht werden
- Abgenommene, zertifizierte Lösungen lassen sich als abgeschlossene Bausteine häufig verwenden
Bessere Aufrechterhaltung der Anlagenverfügbarkeit
- Frühere Störungserkennung durch umfangreiche Diagnosefunktionen
Schutz des Investments
- Einfache Migration von PROFIBUS nach PROFINET
 |
|
|
|