SIMATIC Factory Safety
Übersicht
Sicherheitsgerichtete SIMATIC Automatisierungssysteme dienen zur Steuerung von Prozessen und gehen sofort bei Auftreten eines Fehlers in einen sicheren Zustand über oder verbleiben in diesem. Sie sorgen für ein durchgängiges, effizientes Sicherheitskonzept in Anlagen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.
Gegenüber der konventionellen Sicherheitstechnik ermöglicht die sicherheitsgerichtete SIMATIC zusätzlich einen intelligenten Systemdurchgriff bis hin zu den elektrischen Antrieben und Mess-Systemen. Die bessere Fehlerlokalisierung durch ausführliche Diagnose-Informationen ermöglicht eine schnelle Fortsetzung der Produktion nach einer sicherheitsbedingten Unterbrechung.
Das Angebot im Überblick:
| Controller |
Modulare Controller

 |
ET 200S F-CPUs:
fehlersichere, intelligente Interfacemodule für den Einsatz vor Ort im unteren Leistungsbereich
 |
 |
S7-300F: fehlersichere CPUs für den mittleren bis oberen Leistungsbereich
 |
 |
S7-400F: fehlersichere CPUs für den obersten Leistungsbereich |
Embedded Automation

 |
S7-mEC-RTX F:
fehlersicherer Embedded Controller in S7-300 Aufbauform vorinstalliert mit Windows XP Embedded und S7 Software-Controller WinAC RTX F
 |
 |
IPC427C-RTX F:
fehlersicherer Embedded Hutschienen-PC vorinstalliert mit Windows XP Embedded und S7 Software-Controller WinAC RTX F
 |
 |
HMI IPC477C-RTX F:
fehlersicherer Panel PC vorinstalliert mit Windows XP Embedded (auf Compact Flash Card) und S7 Software-Controller WinAC RTX F |
PC-based Controller

 |
WinAC RTX F:
fehlersicherer S7 Software-Controller für den PC mit Windows XP |
 |
|

Die sicherheitsgerichteten Systeme basieren auf einem Standard-Controller, deren Betriebssystem und Hardwarekomponenten um verschiedene Schutzmechanismen erweitert wurden. |
|
| Peripherie |
 |
ET 200M
Als zentrale Peripherie der S7-300 und als dezentrale Peripherie über PROFIBUS mit PROFIsafe-Profil einsetzbar
 |
 |
ET 200S
Für den dezentralen Aufbau wahlweise über PROFIBUS oder PROFINET mit PROFIsafe-Profil
 |
 |
ET 200pro
Die modulare, multifunktionale Peripherie in hoher Schutzart IP67 für den dezentralen Aufbau wahlweise über PROFIBUS oder PROFINET mit PROFIsafe-Profil
 |
 |
ET 200eco
Die dezentrale Blockperipherie in hoher Schutzart IP67 für den dezentralen Aufbau über PROFIBUS mit PROFIsafe |
|

Die sicherheitsgerichteten SIMATIC Controller sind mit der sicherheitsgerichteten Peripherie der ET 200M, ET 200S, ET 200pro oder ET 200eco erweiterbar. |
|
| Engineering |
|

Die Programmierung der sicherheitsgerichteten Programme erfolgt mit den STEP 7-Sprachen KOP und FUP und zertifizierten Bausteinen von "S7 Distributed Safety". |
|
| Normen und Zertifikate |
 |
Normen IEC 61508 und EN 62061 (bis SIL 3), EN 954-1 (bis Kat. 4), EN ISO 13849-1 (bis PL e), NFPA 79 - 2002, NFPA 85, UL 1998, UL 508, UL 991
 |
 |
TÜV-Zertifikat No: Z10 05 08 20411 002 |
 |

Alle sicherheitsgerichteten Hard- und Softwarekomponenten erreichen die Kat. 4 nach EN 954-1 und SIL 3 nach IEC 61508/EN 62061 und PL e nach EN ISO 13849-1. |
. |