SIMATIC Factory Safety
Das Peripheriesystem ET 200S Die sicherheitsgerichteten digitalen Ein-/Ausgangsmodule und Power Module
Für den Anschluss von digitalen Sensoren/Gebern und/oder Lasten/Aktoren stehen die PROFIsafe-Module "Digitale E/A" und "Relais" zur Verfügung.
 |
|
Power Module werden eingesetzt zur Überwachung und zur Absicherung der Last- und Geberversorgungsspannungen, die über die Terminalmodule TM-P auf die selbstaufbauenden Potentialschienen eingespeist werden. |
Das Angebot im Überblick
| Modul |
Eigenschaften |
| 4/8 F-DI DC24 V |
| Sicherheitsgerichtetes, digitales Eingangsmodul |
| - |
4 x 2-kanalig SIL 3/Kat. 4 oder |
| - |
8 x 1-kanalig SIL 2 |
|
| 4 F-DO DC24 V/2A |
| Sicherheitsgerichtetes, digitales Ausgangsmodul |
| - |
4 Kanäle P-M-schaltend, SIL 3/Kat. 4 |
|
| EM 4 F-DI / 3 F-DO DC24V/2A |
| - |
E/A-Mischmodul für SIL 2/Kat.3/PL d |
| - |
3x P-M-schaltende Ausgänge; max. 4A |
| - |
4x Eingänge (2v2-Auswertung); L+: 24 V |
| - |
Kurzschlusstest, Diskrepanzzeitüberwachung |
|
1 F-RO DC24V/5A
AC24...230V/5A |
| Sicherheitsgerichtete Relaisbaugruppe |
| - |
1x Relaisausgang 5A/230V, SIL 3/Kat.4, |
| - |
Ansteuerung über beliebige fehlersichere DO |
|
PM-E F DC24 V (P-M-schaltend) |
Sicherheitsgerichtetes Einspeisemodul
| - |
2 Halbleiterausgänge, SIL 3/Kat. 4, |
| - |
1 Relaisausgang 10A, SIL 3/Kat. 4, |
| - |
Sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard DO bis Kat. 3 |
|
PM-E F DC24 V (P-P-schaltend) |
Sicherheitsgerichtetes Einspeisemodul
| - |
1 Relaisausgang 10A, SIL 3/Kat. 4, |
| - |
Sicherheitsgerichtete Abschaltung von Standard DO bis Kat. 3 |
|
| PM-E |
| Standard Einspeisemodul für sicherheitsgerichtete E/A-Module |
|