English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Safety Integrated - Überblick
Antriebe
Automatisierungs-
systeme
SIMATIC Factory Safety
Übersicht
Vorteile
Controller
Peripherie
ET 200M
ET 200S
E/A- und Power Module
Motorstarter
Frequenz-
­­umrichter
ET 200pro
ET 200eco
Engineering
Normen und Zertifikate
Aktionspakete
SIMATIC Process Safety
SINUMERIK
SIMOTION Safety Unit
Kommunikation
Bedien- und Beobachtungssysteme
Niederspannungs-Schalttechnik
Sicherheitssensoren
Referenzen
Partner
SIMATIC Factory Safety

Das Peripheriesystem ET 200S – Der sicherheits­gerichtete Motorstarter

Im Not-Halt-Fall wird der Motor durch das Motor­starter-Schütz geschaltet. Bei Ver­sagen des Schützes wird über einen redundanten Ab­schalt­weg ein Über­spannungs­aus­löser betätigt, der den integrierten Leistungs­schalter auslöst. Durch die inte­grierte sicher­heits­ge­rich­te­te Ab­schal­tung er­höht der Motor­starter Fail­safe deut­lich die Anlagenverfügbarkeit.


Weitere Highlights im Überblick

  • Nur ein PM-DF-Modul in einer ET 200S-Station
  • Motorstarter und Kontaktvervielfacher können in einer ET 200S-Station kombiniert werden
  • Codierung der Motorstarter und F-CM auf die sicheren Ausgänge des PM-DF

Das Angebot im Überblick

Komponente Eigenschaften
PM-DF PROFIsafe
- 6 sicherheitsgerichtete Abschaltgruppen
SIL 3/Kat. 4,
- Statusanzeige pro sicherheitsgerichtete Abschaltgruppe,
- Diagnose: Kurzschluss, Übertemperatur, Parametrierfehler
F-CM
- 4 x 2 sichere Kontaktvervielfachung,
- SIL 3/Kat. 4,
- Kombinierbar mit PM-D F
F-Direktstarter
- Schaltleistung bis 7,5 kW (16A),
- Parametrier- und Diagnosefunktionen, wie bei High Feature Starter,
- Eigenfehlsicher bis Kat. 4 (kein externes Einspeiseschütz notwendig),
- 1 Drehrichtung
F-Reversier-
starter
- Schaltleistung bis 7,5 kW (16A),
- Parametrier- und Diagnosefunktionen, wie bei High Feature Starter,
- Eigenfehlsicher bis Kat. 4 (kein externes Einspeiseschütz notwendig),
- 2 Drehrichtungen
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen




TÜV-Zertifikat und Report
Distributed Safety
UL Online Certification Directory

Weiteres zu PROFIsafe
PROFIsafe
Systembeschreibung PROFIsafe

Weitere Informationen
Safety Evaluation Tool
Training: Kurse, E-Learning usw.
Infomaterial Safety Integrated
Newsletter
Bilder, Grafiken, Zeichnungen