English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Safety Integrated - Überblick
Antriebe
Automatisierungs-
systeme
SIMATIC Factory Safety
Übersicht
Vorteile
Controller
Peripherie
ET 200M
ET 200S
E/A- und Power Module
Motorstarter
Frequenz-
­­umrichter
ET 200pro
ET 200eco
Engineering
Normen und Zertifikate
Aktionspakete
SIMATIC Process Safety
SINUMERIK
SIMOTION Safety Unit
Kommunikation
Bedien- und Beobachtungssysteme
Niederspannungs-Schalttechnik
Sicherheitssensoren
Referenzen
Partner
SIMATIC Factory Safety

Frequenzumrichter SIMATIC ET 200S FC

Standard-Antrieb mit integrierter Sicherheitstechnik

Der Frequenzumrichter SIMATIC ET 200S FC regelt stufenlos die Drehzahl von Asynchronmotoren und löst Antriebaufsgaben mit einfacher Frequenzsteuerung bis hin zu anspruchsvoller Vektorregelung. Der sicherheitsgerichtete Frequenzumrichter SIMATIC ET 200S FC bietet autarke, integrierte Sicherheitsfunktionen, die gemäß Kategorie 3 nach EN954-1 und SIL 2 nach IEC61508 zertifiziert sind.


Integrierte Sicherheitsfunktionen
  • Sicherer Halt
  • Sichere Bremsrampe
  • Sicher reduzierte Geschwindigkeit
  • Die Funktionen "Sichere Bremsrampe" und "Sicher reduzierte Gechwindigkeit" können ohne Verwendung eines Motorgebers genutzt werden.

Weitere Highlights
  • Gemeinsamer Betrieb mit Motorstartern und nicht-sicherheitsgerichteten Umrichtern innerhalb einer ET 200S-Station möglich
  • Kurze und zuverlässige Reaktionszeiten durch kontaktfreie Ansteuerung der sicherheitsgerichteten Funktionen über PM-D F-Modul
  • Einsparung eines motorseitigen Schützes durch "Sicheren Halt"
  • "Sicher reduzierte Geschwindigkeit": Deutliche Kostenreduzierung bei Montage und Verdrahtung durch geberlose Überwachung
  • Sicheres Stillsetzen des Antriebs mit der Funktion "Sichere Bremsrampe" ohne motorseitige Geber möglich
  • Vereinfachte Maschinen-Abnahme durch zertifizierte Baugruppen

Das Angebot im Überblick

Komponente Eigenschaften
Sicherheitsgerichteter Frequenzumrichter
- Modularer Frequenzumrichter, bestehend aus Regelungsbaugruppe ICU24F und Leistungsteil IPM25
- Leistungsteil IPM25 verfügbar in 0.75 kW,
2.2 kW oder 4.0 kW
- Netzspannung: 3 AC 380 bis 480 V ±10%
- Sicherheitsfunktionen zertifiziert gemäß Kategorie 3 nach EN954-1 und SIL 2 nach IEC61508


Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen




TÜV-Zertifikat und Report
Distributed Safety
UL Online Certification Directory

Weiteres zu PROFIsafe
PROFIsafe
Systembeschreibung PROFIsafe

Weitere Informationen
Safety Evaluation Tool
Training: Kurse, E-Learning usw.
Infomaterial Safety Integrated
Newsletter
Bilder, Grafiken, Zeichnungen