SIMATIC Factory Safety
Das Peripheriesystem ET 200pro Die modulare, multifunktionale Peripherie in hoher Schutzart IP67
Für den Anschluss von digitalen Sensoren/Gebern und/oder Lasten/Aktoren stehen zwei digitale E/A-PROFIsafe-Module zur Verfügung.
 |
Zusätzlich gibt es einen F-Switch zum Abschalten von Standard-Peripheriebaugruppen und zum sicheren Ansteuern von ET 200pro Motorstartern in Verbindung mit dem ASM 400V Modul. |
Das Angebot im Überblick
Module |
Eigenschaften |
| EM 16/8 F-DI |
| Sicherheitsgerichtetes, digitales Eingangsmodul |
| - |
bis 8 x 2-kanalige Eingänge, SIL 3/Kat. 4 bzw.
bis 16 x 1-kanalige Eingänge, SIL 2/Kat. 3, |
| - |
Eingangsnennspannung DC24V, |
| - |
2 kurzschlussfeste Geberversorgungen für jeweils 4 Eingänge |
|
| EM 8/4 F-DI/F-DO |
| Sicherheitsgerichtetes, digitales Ein-/Ausgangsmodul |
| - |
bis 4x 2-kanalige Eingänge, SIL 3/Kat. 4 bzw.
bis 8 x 1-kanalige Eingänge, SIL 2/Kat. 3, |
| - |
4x P-M-schaltende Ausgänge, SIL 3/Kat. 4
- Ausgangsstrom 2A
- Lastnennspannung DC 24V |
|
Anschlussmodul
CM IO 16xM12
CM IO 12xM12 |
Anschlussmodul für EM 16/8 F-DI
Anschlussmodul für EM 8/4 F-DI/F-DO |
F-Switch PROFIsafe |
| - |
3 x P-P-schaltende Ausgänge
| - |
sicheres Abschalten von Standard-Peripheriebaugruppen, SIL 2/Kat. 3 |
| - |
sicheres Ansteuern von ET 200pro Motorstartern in Verbindung mit dem ASM 400V Modul, SIL 3/Kat. 4 |
| - |
Aktivieren von parametrierten Sicherheitsfunktionen von ET 200pro Frequenzumrichtern (in Vorbereitung) |
|
| - |
2 x 2-kanalige digitale Eingäng, SIL 3/Kat. 4 |
|