English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Safety Integrated - Überblick
Antriebe
Automatisierungs-
systeme
SIMATIC Factory Safety
Übersicht
Vorteile
Controller
Peripherie
ET 200M
ET 200S
ET 200pro
ET 200eco
Engineering
Normen und Zertifikate
Aktionspakete
SIMATIC Process Safety
SINUMERIK
SIMOTION Safety Unit
Kommunikation
Bedien- und Beobachtungssysteme
Niederspannungs-Schalttechnik
Sicherheitssensoren
Referenzen
Partner
SIMATIC Factory Safety

Peripherie

Für die dezentrale Erweiterung einer sicherheitsgerichteten S7-Steuerung kommen die ET 200M, ET 200S, ET 200pro (IP67) und/oder die sicherheitsgerichtete Block­peripherie ET 200eco (IP67) zum Einsatz. Im zentralen Aufbau ist die S7-300F CPU mit den sicherheitsgerichteten Peripheriebaugruppen der ET 200M erweiterbar.

  Alle sicheren Module können interne und externe Fehler diagnostizieren und sind intern redundant aufgebaut. Sie verfügen über eigene Selbsttests und entsprechen den notwendigen Sicher­heitsanforderungen. Zusätzlich lassen sich "sichere" und "nicht-sichere" Peripheriemodule in einer ET 200M/ ET 200S/ET 200pro-Station kombinie­ren. Die Anbindung der sicherheits-
gerichteten als auch der Standard-Peripherie erfolgt über ein Feldbus­system, den PROFIBUS mit PROFIsafe-Profil.

Über die entsprechenden PROFINET-Interface-Module können die sicher­heits­ge­rich­te­ten Module der ET 200S und ET 200pro auch an ein PROFINET-Netzwerk angebunden werden.


Die sicherheitsgerichtete SIMATIC Peripherie erfüllt die höchste Sicherheitsstufe:
  • IEC 61508, IEC 61511 und EN 62061 (bis SIL 3)
  • EN 954-1 (bis Kat. 4)
  • NFPA 79 - 2002 und NFPA 85
  • UL 1998, UL 508, UL 991
  • TÜV-Zertifikat No: Z10 05 08 20411 002

Das Angebot im Überblick

Sicherheitsrelevanter
Bus
Factory Safety Process Safety
PROFIBUS X X X X X X
PROFINET - X - X - -

Sicherheitsgerichtete Peripherie Eigenschaften
ET 200M X - X - X - - Die modulare Peripherie für hochkanalige Anwendungen mit bis zu 24 Kanälen pro Baugruppe
ET 200S X X X X - X X Die feinmodulare Peripherie mit bis zu acht Kanälen pro Baugruppe
ET 200pro X X - - - X (X) Die modulare, multifunktionale Peripherie in hoher Schutzart IP 65/67
ET 200eco X - - - - - - Die kostengünstige Blockperipherie in hoher Schutzart IP 65/67
(X) in Vorbereitung
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen




TÜV-Zertifikat und Report
Distributed Safety
UL Online Certification Directory

Weiteres zu PROFIsafe
PROFIsafe
Systembeschreibung PROFIsafe

Weitere Informationen
Safety Evaluation Tool
Training: Kurse, E-Learning usw.
Infomaterial Safety Integrated
Newsletter
Bilder, Grafiken, Zeichnungen