SIMATIC Factory Safety
Engineering
Durchgängiges Engineering für sicherheitsgerichte und Standard-Programme
Sicherheitsgerichtes und Standard-Programm können nicht nur auf ein und der selben CPU ablaufen, sondern sie lassen sich mit den gleichen Engineering-Tools erstellen.
 |
|
Die Erstellung des sicherheitsgerichteten Programmteils erfolgt mit den Standard-STEP 7-Sprachen KOP und FUP sowie dem Optionspaket S7-Distributed Safety. Dieses stellt zur Erleichterung eine Befehlsbibliothek mit vom TÜV abgenommenen Bausteinen (z.B. Not-Halt, Zweihand-Steuerung, Muting, Türüberwachung) bereit. Ebenso können eigene Bausteine |
erstellt werden. Das erleichtert wesentlich die Reproduzierbarkeit bzw. die Erweiterung vorhandener Projekte.
Zwei optionale Bibliotheken enthalten weitere zertifizierte Bausteine für
Bei der Generierung des Sicherheitsprogrammes werden durch S7-Distributed Safety automatische Sicherheitsprüfungen durchgeführt sowie zusätzliche sicherheitsgerichtete Bausteine zur Fehlererkennung und -reaktion eingebunden. Durch diese Kontrollbausteine wird sichergestellt, dass Software- und Hardwarefehler erkannt und entsprechende Reaktionen ausgelöst werden, die das F-System im sicheren Zustand halten oder es in einen sicheren Zustand überführen. Weiterhin unterstützt S7-Distributed Safety den Vergleich von Sicherheitsprogrammen und mit dem generierten Programmausdruck die Abnahme der Anlage.