English
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Safety Integrated - Überblick
Antriebe
Automatisierungs-
systeme
SIMATIC Factory Safety
Übersicht
Vorteile
Controller
Modulare Controller
Embedded Automation
PC-based Controller
WinAC RTX F
Peripherie
Engineering
Normen und Zertifikate
Aktionspakete
SIMATIC Process Safety
SINUMERIK
SIMOTION Safety Unit
Kommunikation
Bedien- und Beobachtungssysteme
Niederspannungs-Schalttechnik
Sicherheitssensoren
Referenzen
Partner
SIMATIC Factory Safety

SIMATIC WinAC RTX F – Fehlersicherer S7 Software-Controller



Interviews mit TÜV Süd und SIPA Berchi (Hersteller von Abfüllanlagen) bestätigen: Mit SIMATIC WinAC RTX F profitieren Sie von den bewährten Vorteilen des fehlerischeren SIMATIC Automatisierungssystems und der Offenheit einer PC Lösung.


SIMATIC WinAC RTX F ist der fehler­sichere S7 Software-Controller für den PC mit Windows XP.

Er ermöglicht die einfache Integration von Sicherheitssystemen auf PC basierten Lösungen und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen sowie die Einhaltung relevanter Normen:
EN 954-1 bis Kat. 4, IEC 62061 bis SIL 3 und EN ISO 13849-1 bis PL e.

Als Engineering Software dient auch hier wie bei den modularen Controllern STEP 7 mit dem Optionspaket Distributed Safety für sicherheitsgerichtete Anwendungen. Standard- und sicherheitsgerichtete Aufgaben können mit nur einem Controller gelöst werden.

SIMATIC WinAC RTX F bietet ein optimiertes Laufzeitsystem zur Bearbeitung von umfangreichen PC-An­wen­dun­gen parallel zur Steuerungsaufgabe und eignet sich insbesondere für Auf­ga­ben mit hoher Performance, hohem Datenvolumen und gleichzeitig harter Echtzeit.

Um die Auslastung zu optimieren, werden neueste Technologien wie Dual Core genutzt - beispielsweise ein Core für Windows Applikationen und ein weiterer für die SIMATIC WinAC RTX F.

Der optimale Zugriff auf PLC Runtimedaten erfolgt über das ODK (Open Development Kit).

SIMATIC WinAC RTX F kann auf allen aktuellen x86 Hardware Plattformen (z.B. alle SIMATIC PCs) installiert werden oder ist bereits vorinstalliert über die einschaltfertigen besonders robusten fehlersicheren SIMATIC  Embedded Automation Produkte verfügbar.

Die SIMATIC WinAC RTX F kann dezentral durch die sicherheitsgerichtete Peripherie ET 200S, ET 200M, ET 200pro (IP67) oder die sicherheitsgerichtete Block­peripherie ET 200eco (IP67) erweitert werden, sofern die genutzte Hardware-Plattform diese Schnittstellen bietet.


Vorteile von SIMATIC WinAC RTX F im Überblick

  • Durchgängige Integration der Sicherheits- in die Standardtechnik auch bei PC-basierten Löungen:
    - Ein PC-basierter Controller für Standard- und sicherheits­gerichtete Automatisierung
    - Engineering im gewohnten STEP 7 Umfeld und dem Options­paket Distributed Safety mit wahlweise vorgefertigten, vom TÜV zertifizierten oder selbst erstellten Bausteinen
    - Fehlersichere Kommunikation über die weltweit bewährten Kommunikationsstandards PROFINET oder PROFIBUS, mit dem PROFIsafe-Profil
    - Platz sparender Aufbau durch die Kombination von fehlersicheren und Standard-I/Os in einer Station
  • Installation auf allen aktuellen x86 Hardware Plattformen möglich
  •  Embedded Automation: Einschaltfertige Produkte, vorinstalliert mit SIMATIC WinAC RTX F und Windows XP Embedded
  • Lösung von PC-typischen Applikationen und Automatisierungsaufgaben auf nur einer Plattform
  • Einfache Einbindung von technologischen Applikationen als C-/C++/ C#-Programm in das WinAC RTX-Steuerungsprogramm, z.B. Bildverarbeitung oder Messwerterfassung
  • Harte Echtzeit für die Automatisierungsaufgaben
  • Zulassung für höchste Sicherheitsanforderungen, wie Kat. 4 nach EN 954, SIL 3 nach EN 62061 und PL e nach EN ISO 13849-1


Technische Daten im Überblick

  PC-based Controller
SIMATIC WinAC RTX F
Abmessungen (mm) -
Bestell-Nr.-Rumpf: 6ES7 671-1RC.0
Speicher
Arbeitsspeicher Abhängig von PC
Bearbeitungszeiten
Bit-Operation 0,004 µs *)
Wort-Operation 0,003 µs *)
Festpunkt-Operation 0,003 µs *)
Gleitpunkt-Operation 0,004 µs *)
Merker / Zeiten / Zähler
Merker 16 KByte
S7-Zeiten / S7-Zähler 2048 / 2048
IEC-Zeiten / IEC-Zähler
Adressbereiche
Peripherie E/A (Byte) 16348 / 16348
Prozessabbild E/A (Byte) 8192 / 8192
Digitale Kanäle (zentral) -
Analoge Kanäle (zentral) -
DP-Schnittstellen
DP-Mastersysteme (int./CP) Abhängig vom PC
DP-Slave
Steckbare Schnittstellen -
Taktsynchronität -
PROFINET-Schnittstelle
PROFINET CBA
PROFINET IO
PROFINET mit IRT -
TCP/IP
UDP
ISO-on-TCP (RFC 1006)
Webserver -
Open User Communication -

*) Abhängig von verwendeter PC-Hardware
    Referenzplattform Pentium IV; 2,4 GHz

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen






Mehr zu WinAC RTX F
Online-Katalog und Bestellsystem
Techn. Dokumentation
Fehlersichere Embedded Automation Produkte
PC-based mit SIMATIC WinAC

TÜV-Zertifikat und Report
Distributed Safety
UL Online Certification Directory

Weiteres zu PROFIsafe
PROFIsafe
Systembeschreibung PROFIsafe

Weitere Informationen
Safety Evaluation Tool
Training: Kurse, E-Learning usw.
Infomaterial SIMATIC Safety Integrated
Newsletter
Bilder, Grafiken, Zeichnungen