SIMATIC Factory Safety
SIMATIC S7-300F Stark und kompakt
Die sicherheitsgerichteten SIMATIC S7-300F CPUs sind aufgrund ihrer Leistung und Kompaktheit ideal für die Anforderungen im mittleren bis oberen Leistungsbereich.
 |
Standard- als auch sicherheitsrelevante Aufgaben können mit nur einer CPU gelöst werden.
Die S7-300F CPUs können zentral mit den sicherheitsgerichteten Peripheriebaugruppen der ET 200M erweitert werden. Eine dezentrale Erweiterung ist mit der sicherheitsgerichteten Peripherie ET 200S, ET 200M, ET 200pro (IP67) oder der sicherheitsgerichteten Blockperipherie ET 200eco (IP67) möglich. |
Die Kommunikation erfolgt je nach CPU wahlweise über die MPI-, PROFIBUS- oder PROFINET-Schnittstelle.
Technische Daten im Überblick
| |
CPU 315F-2 DP *) |
CPU 315F-2 PN/DP *) |
CPU 317F-2 DP *) |
CPU 317F-2 PN/DP *) |
CPU 319F-3 PN/DP |
| Abmessungen (mm) |
40 x 125 x 130 |
40 x 125 x 130 |
80 x 125 x 130 |
40 x 125 x 130 |
120 x 125 x 130 |
| Bestell-Nr.-Rumpf: 6ES7 |
315-6FF. |
315-2FH. |
317-6FF. |
317-2FK. |
318-3FL. |
| Speicher |
| Arbeitsspeicher |
256 KByte |
1 MB |
1,4 MB |
| Bearbeitungszeiten |
| Bit-Operation |
0,05 µs |
0,05 µs |
0,025 µs |
0,004 µs |
| Wort-Operation |
0,09 µs |
0,2 µs |
0,03 µs |
0,01 µs |
| Festpunkt-Operation |
0,12 µs |
0,2 µs |
0,04 µs |
0,01 µs |
| Gleitpunkt-Operation |
0,45 µs |
1 µs |
0,16 µs |
0,04 µs |
| Merker / Zeiten / Zähler |
| Merker |
2048 Byte |
4096 Byte |
8182 Byte |
S7-Zeiten / S7-Zähler |
256 / 256 |
512 / 512 |
2048 / 2048 |
IEC-Zeiten / IEC-Zähler |
|
| Adressbereiche |
| Peripherie E/A (Byte) |
2048 / 2048 |
8192 / 8192 |
8192 / 8192 |
| Prozessabbild E/A (Byte) |
384 / 384 |
1024 / 1024 |
2048 / 2048 |
2048 / 2048 |
| Digitale Kanäle (zentral) |
1024 |
| Analoge Kanäle (zentral) |
256 |
| DP-Schnittstellen |
| DP-Mastersysteme (int./CP) |
/ |
| DP-Slave |
|
| Steckbare Schnittstellen |
- |
| Taktsynchronität |
|
| PROFINET-Schnittstelle |
| PROFINET CBA |
- |
|
- |
|
|
| PROFINET IO |
- |
|
- |
|
|
| PROFINET mit IRT |
- |
- |
- |
- |
|
| TCP/IP |
- |
|
- |
|
|
| UDP |
- |
|
- |
|
|
| ISO-on-TCP (RFC 1006) |
- |
|
- |
|
|
| Webserver |
- |
|
- |
|
|
| Open User Communication |
- |
|
- |
|
|
*) Als SIPLUS Version auch für den erweiterten Temperaturbereich (-25...60/70°C) und unter aggressiver Atmosphäre/Betauung, genaue Details unter www.siemens.de/siplus