SIMATIC Factory Safety
SIMATIC S7-mEC-RTX F Fehlersicherer Embedded Controller in S7-300 Aufbauform

SIMATIC S7-mEC-RTX F ist ein fehlersicherer Embedded Controller in S7-300 Aufbauform vorinstalliert mit Windows XP Embedded und dem S7 Software-Controller SIMATIC WinAC RTX F.
Er vereint die Vorteile der bewährten modularen S7-Controller und PC-Technologie in einem neuen Gerät und eignet sich insbesondere für hochperformante Applikationen.
Standardmäßig on board sind alle gängigen PC-Schnittstellen für die offene Vernetzung in die Office-Welt wie z.B. Ethernet oder USB.
Standard- als auch sicherheitsrelevante Aufgaben können mit nur einem Controller gelöst werden.
Der SIMATIC S7-mEC-RTX F kann zentral mit den sicherheitsgerichteten Peripheriebaugruppen der ET 200M erweitert werden. Eine dezentrale Erweiterung ist mit der sicherheitsgerichteten Peripherie ET 200S, ET 200M, ET 200pro (IP67) oder der sicherheitsgerichteten Blockperipherie ET 200eco (IP67) möglich.
Die Kommunikation erfolgt wahlweise über PROFIBUS- oder PROFINET-Schnittstelle.
Technische Daten im Überblick
| |
Embedded Automation SIMATIC S7-mEC-RTX F |
| Abmessungen (mm) |
160 x 125 x 115 |
| Bestell-Nr.-Rumpf: 6ES7 |
677-1FD. |
| Speicher |
| Arbeitsspeicher |
1 GB |
| Bearbeitungszeiten |
| Bit-Operation |
0,004 µs |
| Wort-Operation |
0,003 µs |
| Festpunkt-Operation |
0,003 µs |
| Gleitpunkt-Operation |
0,004 µs |
| Merker / Zeiten / Zähler |
| Merker |
16 KByte |
| S7-Zeiten / S7-Zähler |
2048 / 2048 |
| IEC-Zeiten / IEC-Zähler |
|
| Adressbereiche |
| Peripherie E/A (Byte) |
16348 / 16348 |
| Prozessabbild E/A (Byte) |
8192 / 8192 |
| Digitale Kanäle (zentral) |
1024 |
| Analoge Kanäle (zentral) |
256 |
| DP-Schnittstellen |
| DP-Mastersysteme (int./CP) |
- / |
| DP-Slave |
|
| Steckbare Schnittstellen |
- |
| Taktsynchronität |
- |
| PROFINET-Schnittstelle |
| PROFINET CBA |
|
| PROFINET IO |
|
| PROFINET mit IRT |
- |
| TCP/IP |
|
| UDP |
|
| ISO-on-TCP (RFC 1006) |
|
| Webserver |
- |
| Open User Communication |
- |