SIMATIC Factory Safety
SIMATIC IPC427C-RTX F Fehlersicherer Embedded Hutschienen-PC

SIMATIC IPC427C-RTX F ist ein fehlersicherer Embedded Hutschienen-PC vorinstalliert mit Windows XP Embedded und dem S7 Software-Controller SIMATIC WinAC RTX F.
Er eignet sich besonders für SPS-Aufgaben mit hohen Anforderungen an Echtzeit und Deterministik und Bedarf an PC-Funktionalität.
Standardmäßig on board sind alle gängigen PC-Schnittstellen für die offene Vernetzung in die Office-Welt wie z.B. Ethernet oder USB.
Bei der SIMATIC IPC427C-RTX F können Standard- als auch sicherheitsrelevante Aufgaben mit nur einem Controller gelöst werden.
Der SIMATIC IPC427C-RTX F kann dezentral durch die sicherheitsgerichtete Peripherie ET 200S, ET 200M, ET 200pro (IP67) oder die sicherheitsgerichtete Blockperipherie ET 200eco (IP67) erweitert werden.
Die Kommunikation erfolgt wahlweise über PROFIBUS- oder PROFINET-Schnittstelle.
Technische Daten im Überblick
| |
SIMATIC IPC427C-RTX F |
| Abmessungen (mm) |
262 x 134 x 47 |
| Bestell-Nr.-Rumpf: 6ES7 |
675-5D. |
| Speicher |
| Arbeitsspeicher |
2 GB |
| Bearbeitungszeiten |
| Bit-Operation |
0,004 µs |
| Wort-Operation |
0,003 µs |
| Festpunkt-Operation |
0,003 µs |
| Gleitpunkt-Operation |
0,004 µs |
| Merker / Zeiten / Zähler |
| Merker |
16 KByte |
| S7-Zeiten / S7-Zähler |
2048 / 2048 |
| IEC-Zeiten / IEC-Zähler |
|
| Adressbereiche |
| Peripherie E/A (Byte) |
16348 / 16348 |
| Prozessabbild E/A (Byte) |
8192 / 8192 |
| Digitale Kanäle (zentral) |
- |
| Analoge Kanäle (zentral) |
- |
| DP-Schnittstellen |
| DP-Mastersysteme (int./CP) |
/ |
| DP-Slave |
|
| Steckbare Schnittstellen |
- |
| Taktsynchronität |
- |
| PROFINET-Schnittstelle |
| PROFINET CBA |
|
| PROFINET IO |
|
| PROFINET mit IRT |
- |
| TCP/IP |
|
| UDP |
|
| ISO-on-TCP (RFC 1006) |
|
| Webserver |
- |
| Open User Communication |
- |