SIMATIC Factory Safety
SIMATIC HMI IPC477C-RTX F Fehlersicherer Panel PC

SIMATIC HMI IPC477C-RTX F ist ein fehlersicherer Panel PC vorinstalliert mit Windows XP Embedded (auf Compact Flash Card) und dem S7 Software-Controller SIMATIC WinAC RTX F.
Das Kompaktgerät vereint Bedien-, Visualisierungs- und Steuerungsaufgaben kombiniert mit der Offenheit eines PCs. Bei dem SIMATIC HMI IPC477C-RTX F können Standard- als auch sicherheitsrelevante Aufgaben mit nur einem Controller gelöst werden.
Die Kommunikation erfolgt wahlweise über PROFIBUS- oder PROFINET-Schnittstelle.
Standardmäßig on board sind alle gängigen PC-Schnittstellen für die offene Vernetzung in die Office-Welt wie z.B. Ethernet oder USB.
Das Gerät steht mit brillanten Displays in den Größen 12"/15" mit Touchbedienung oder 12"/15"/19" mit Tasten zur Verfügung.
Als skalierbares, erweiterbares Gerät bietet er sich an, wenn der Einsatz direkt an der Maschine und eine flexible Anpassung an die Anwendung erforderlich sind.
Technische Daten im Überblick
| |
SIMATIC HMI IPC477C-RTX F |
| Bedienfronten |
12"/15" Key oder 12"/15"/19" Touch |
| Bestell-Nr.-Rumpf: 6ES7 |
6AV7884. |
| Allgemeine Merkmale |
| Prozessor |
Bis Core2 Duo 1,2 GHz, 3 MB Cache, 800 MHz FSB |
| Hauptspeicher |
1 ... 4 GB DDR3 |
| Freie Steckplätze für Erweiterungen |
Bis zu 3 x PCI-104 (über Erweiterungsrahmen)
1 x Slot für CompactFlash Card |
| Betriebssystem |
Microsoft Windows XP Embedded (vorinst. auf CompactFlash Card) |
| Stromversorgung |
DC 24 V |
| MTBF Hintergrundbeleuchtung |
Typisch 50.000 h (bei 24 h Dauerbetrieb, temperaturabhängig) |
| Laufwerke |
| Massenspeicher |
2 x CompactFlash Drive mit 2, 4 oder 8 GB oder SSD (Solid-State Drive) |
| DVD-R/W |
optional über USB als Zubehör |
| Diskettenlaufwerk |
optional über USB als Zubehör bestellbar: 1,44 MB 3,5“ |
| Schnittstellen |
PROFIBUS/MPI
PROFINET |
onboard, potentialgetrennt, max. 12 Mbit/s, CP 5611 kompatibel
onboard, 3 x RJ45, CP 1616 kompatibel (ERTEC 400) |
| Ethernet |
2 x onboard, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45 *) |
| USB (Universal Serial Bus) |
1 x frontseitig (USB 2.0 high current); 4 x rückseitig (USB 2.0 high current) |
| Serielle, parallele Schnittstellen |
COM1: 1 x V.24 (RS232) |
| Grafikschnittstelle |
DVI-I für zusätzliche Anzeigeeinheit nutzbar |
| Tastatur; Maus |
USB; USB |
*) bei PROFINET onboard 1 Gigabit-Ethernet